利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 3つの内蔵DC-DCコンバータ
  • 1MHz電流モードPWMブースト(昇圧型)レギュレータ
    • 最高+13Vのメイン高電力出力
    • 精度:±1%
    • 高効率:93%
  • デュアル、チャージポンプ出力
    • 正チャージポンプ出力:最高+40V
    • 負チャージポンプ出力:最低-40V
  • 電源シーケンス回路内蔵
  • パワーMOSFET内蔵
  • 入力電圧:+2.7V~+5.5V
  • シャットダウン電流:0.1µA
  • 自己消費電流:0.6mA
  • 内部ソフトスタート
  • パワーレディ(Power-Ready)出力
  • 超小型外付け部品
  • 薄型TSSOPパッケージ(1.1mm max)
MAX8726
トリプル出力TFT LCD DC-DCコンバータ
MAX1748,MAX8726:標準動作回路
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 7
MAX1664 製造中止 アクティブマトリックス・リキッドクリスタルディスプレイ(AMLCD)電源
MAX1790 新規設計には非推奨 低ノイズ、ステップアップDC-DCコンバータ
MAX1778 新規設計には非推奨 クワッド出力、TFT LCD DC-DCコンバータ、バッファ付
MAX1779 新規設計には非推奨 Low-Power Triple-Output TFT LCD DC-DC Converter
MAX1880 製造中止 クワッド出力、TFT LCD DC-DCコンバータ、バッファ付
MAX1997 製造中 5/3チャネル出力TFT LCD電源、フォルト保護およびVCOMバッファ付
MAX1889 製造中止 Triple-Output TFT LCD Power Supply with Fault Protection
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX8726に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品