MAX8713
MAX8713
製造中あらゆるバッテリに対応したシンプルなSMBusバッテリチャージャ
最小の外付け部品点数でスマートチャージャ構成を簡素化する、あらゆるバッテリに対応した、SMBus™、バッテリチャージャ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
MAX8713はあらゆるバッテリに対応したバッテリチャージャで、最小限の外付け部品で簡単にスマートチャージャを構成することができます。MAX8713では、Intel System Management Bus (SMBus™)を使用して充電電圧と充電電流を管理します。同期整流を備えた一定オフタイムのステップダウントポロジの採用によって、高効率が実現されます。
MAX8713は1~4個の直列リチウムイオン(Li+)セルを充電し、2Aを超える充電電流(検出抵抗によって調整可能)を供給します。MAX8713では、nチャネルMOSFETの駆動によって効率の向上とコスト削減が実現します。低オフセット充電電流検出アンプは、小型の検出抵抗で高精度の充電電流を供給します。
MAX8713は、省スペース、4mm x 4mmの24ピンTQFNパッケージで提供され、拡張温度範囲(-40℃~+85℃)で動作します。設計時間を短縮するために評価キットも用意されています。
アプリケーション
- デジタルカメラ
- ハンドセットカーキット
- ノートブックコンピュータ
- PDAおよびタブレットコンピュータ
- 充電式バッテリ付ポータブル機器
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX8713ETG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX8713ETG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX8713に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める