製品概要

機能と利点

  • バッテリ電圧精度:0.6%
  • バッテリ充電電流精度:5%
  • バッテリ充電電流:最大2A
  • 入力電圧範囲:+8V~+25V
  • Li+、NiCd、およびNiMHバッテリを充電
  • サイクルごとの電流制限
  • SMBus対応2線式シリアルインタフェース
  • Windows 95/98/2000/XP対応のソフトウェアおよびデモPCBを同梱
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX8713の評価キット(EV キット)は、多種のバッテリに対応した高効率のバッテリチャージャです。MAX8713は、Intel®のSMBus™ (System Management Bus)を使って、バッテリレギュレーション電圧およびチャージャの電流出力を制御します。

MAX8713のEVキットは、1、2、3、または4つの直列Li+ (リチウムイオン)セルに最大2Aの電流を充電することができます。

MAX8713の評価システム(EVシステム)は、MAX8713のEVキットとマキシムのSMBUSMON2ボードで構成されています。MAX8713のEVキットは、Windows® 95/98/2000/XP対応のソフトウェアを同梱し、使いやすいインタフェースを提供します。

アプリケーション

  • デジタルカメラ
  • ハンドセットカーキット
  • ノートブックコンピュータ
  • PDAおよびタブレットコンピュータ
  • 充電式バッテリ付ポータブル機器

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発