MAX8588

製造中止

PDAおよびSmartphone用、ダイナミックコア付き、高効率、低IQ PMIC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 1パッケージに6個のレギュレータを内蔵
    • 1.3AのI/O用ステップダウンDC-DC
    • 0.9Aのメモリ用ステップダウンDC-DC
    • 最大0.5Aのコア用ステップダウンシリアル設定DC-DC
    • SRAM、PLL、およびUSIM用の3個のLDO出力
    • VCC_BATT用常時オン出力
  • 低動作電流
    • スリープモード(スリープLDOオン):60µA
    • DC-DCオン(コアオフ):130µA
    • すべてのレギュレータオン、無負荷:200µA
    • シャットダウン電流:5µA
  • X-Scaleプロセッサに最適化
  • バックアップバッテリ入力
  • 1MHz PWMスイッチングによって小型外付け部品の使用が可能
  • 6mm x 6mmの小型48ピンThin QFNパッケージ
MAX8588
PDAおよびSmartphone用、ダイナミックコア付き、高効率、低IQ PMIC
MAX8588:簡易ダイアグラム
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 5
MAX1586A 製造中 PDAおよびスマートフォン用、ダイナミックコア付き、高効率、低IQ PMIC
MAX1586B 製造中 PDAおよびスマートフォン用、ダイナミックコア付き、高効率、低IQ PMIC
MAX1586C 製造中 PDAおよびスマートフォン用、ダイナミックコア付き、高効率、低IQ PMIC
MAX1587A 製造中 PDAおよびスマートフォン用、ダイナミックコア付き、高効率、低IQ PMIC
MAX1587C 製造中 PDAおよびスマートフォン用、ダイナミックコア付き、高効率、低IQ PMIC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX8588に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品