MAX1586A
製造中PDAおよびスマートフォン用、ダイナミックコア付き、高効率、低IQ PMIC
Intel XScaleマイクロプロセッサを用いた、PDAおよびスマートフォン用ダイナミックコア付き、高効率、低IQ PMIC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.67
製品情報
- 1パッケージに6個のレギュレータを内蔵
- 1.3AのI/O用ステップダウンDC-DC
- 0.9Aのメモリ用ステップダウンDC-DC
- コア用ステップダウンシリアル設定DC-DC
- SRAM、PLL、およびUSIM用の3個のLDO出力
- VCC_BATT用常時オン出力
- 低動作電流
- スリープモード(スリープLDOオン):60µA
- DC-DCオン(コアオフ):130µA
- 全レギュレータオン、無負荷:200µA
- シャットダウン電流:5µA
- XScaleプロセッサに最適化
- バックアップバッテリ入力可能
- 所望するあらゆるパワーシーケンスに対応する個別オン制御
- 1MHz PWMスイッチングによって小型外付け部品の使用が可能
- 小型6mm x 6mmの40ピンおよび7mm x 7mmの48ピンThin QFNパッケージ
パワーマネージメントICのMAX1586/MAX1587は、低電力で高い演算およびマルチメディア能力を必要とする第3世代スマートフォン、PDA、インターネット用機器、その他のポータブル機器など、Intel社XScale®マイクロプロセッサを使用する各種機器向けに最適化されています。
これらのICは、監視/管理機能とともに7個の高性能、低動作電流電源を内蔵しています。レギュレータ出力は、3個のステップダウンDC-DC出力、3個のリニアレギュレータ、および1個の常時オンの7つ目の出力を備えています。DC-DCコンバータは、I/O、DRAM、およびCPUコアに電源供給します。I/O電源を3.3Vまたは3.0Vにプリセット、またはその他の値に設定することができます。MAX1586AとMAX1587AのDRAM用電源は1.8Vまたは2.5Vにプリセットされ、またMAX1586B のDRAM用電源は3.3Vまたは2.5Vにプリセットされます。また、すべての製品が備えているDRAM用電源は外付け抵抗を使って電圧設定することもできます。CPUコア用電源は、ダイナミックに電圧制御を行うためにシリアルインタフェースによって設定されます。リニア安定化出力がSRAM、PLL、およびUSIM電源用に用意されています。
スリープ状態時の自己消費電流を最低限に抑えるために、重要な電源はバイパス型「スリープ」LDOを備えています。出力電流が非常に小さいときに、このLDOを作動して、バッテリ電流消費を最低限に抑えることができます。その他の機能として、全DC-DCコンバータに対する個別オン/オフ制御、ローバッテリおよびデッドバッテリの検出、リセットおよびパワーOK出力、バックアップバッテリ入力、2線式シリアルインタフェースなどがあります。
すべてのDC-DC出力は、高速の1MHz PWMスイッチングと小型外付け部品を使用します。これらの製品は固定周波数PWM制御で動作して、動作電流を低減し、バッテリ寿命を延長するためにPWM動作から軽負荷のスキップモード動作に自動切り替えします。コア出力は全負荷において強制PWMモードでの動作が可能であり、リップルとノイズを最低限に抑えます。入力電圧範囲が2.6V~5.5Vであるため、1セルのリチウムイオン(Li+)、3セルのニッケル水素(NiMH)、または5Vの安定化入力を使用することができます。MAX1587は、小型、6mm x 6mmの40ピンThin QFNパッケージで提供されます。MAX1586は、VCC_USIM用にリニアレギュレータ(V6)が追加され、ローバッテリ/デッドバッテリコンパレータを備えています。MAX1586は、7mm x 7mmの48ピンThin QFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- インターネット機器およびウェブブック
- PDA、パームトップ、およびワイヤレスハンドヘルド機器
- 第三世代スマート携帯電話
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1586AETM+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX1586AETM+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
| MAX8588 | 製造中止 | PDAおよびSmartphone用、ダイナミックコア付き、高効率、低IQ PMIC |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1586Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める