MAX1587A

製造中

PDAおよびスマートフォン用、ダイナミックコア付き、高効率、低IQ PMIC

Intel XScaleマイクロプロセッサを用いた、PDAおよびスマートフォン用ダイナミックコア付き、高効率、低IQ PMIC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 1パッケージに6個のレギュレータを内蔵
    • 1.3AのI/O用ステップダウンDC-DC
    • 0.9Aのメモリ用ステップダウンDC-DC
    • コア用ステップダウンシリアル設定DC-DC
    • SRAM、PLL、およびUSIM用の3個のLDO出力
    • VCC_BATT用常時オン出力
  • 低動作電流
    • スリープモード(スリープLDOオン):60µA
    • DC-DCオン(コアオフ):130µA
    • 全レギュレータオン、無負荷:200µA
    • シャットダウン電流:5µA
  • XScaleプロセッサに最適化
  • バックアップバッテリ入力可能
  • 所望するあらゆるパワーシーケンスに対応する個別オン制御
  • 1MHz PWMスイッチングによって小型外付け部品の使用が可能
  • 小型6mm x 6mmの40ピンおよび7mm x 7mmの48ピンThin QFNパッケージ
MAX1587A
PDAおよびスマートフォン用、ダイナミックコア付き、高効率、低IQ PMIC
MAX1586A、MAX1586B、MAX1586C、MAX1587A、MAX1587C:ファンクションダイアグラム
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
MAX8588 製造中止 PDAおよびSmartphone用、ダイナミックコア付き、高効率、低IQ PMIC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1586AEVKIT

MAX1586Aの評価キット/評価システム

機能と利点

  • 単一電源動作:2.6V~5.5V
  • 7出力電源
    • 3.3V (1.3A) (VCC_I/O)
    • 2.5V (900mA) (VCC_MEM)
    • 0.7V~1.475V (500mA) (VCC_CORE)、ソフトウェア設定可能
    • 1.3V (35mA) (VCC_PLL)
    • 1.1V (40mA) (VCC_SRAM)
    • 0~3V (35mA) (VCC_USIM)、ソフトウェア設定可能
    • バックアップバッテリ電源(30mA)
  • スイッチング周波数:1MHz
  • 手動リセットスイッチ搭載
  • 実装パワーシーケンス回路の搭載(オプション)
  • パワーOK出力
  • SMBus/I²C対応2線式シリアルインタフェース
  • 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
  • ソフトウェア制御コアおよびUSIM電圧調整可能
  • 完全実装および試験済み
  • Windows 98SE/2000/XP対応ソフトウェア付属
  • MAX1586Bも評価可能
  • EVシステムにはUSB接続性もあり

製品詳細

MAX1586Aの評価キット(EVキット)は、パワーマネジメントIC (PMIC)のMAX1586Aを評価する完全実装および試験済み表面実装PCBです。このICは、マイクロプロセッサベースのアプリケーション向けに最適化されています。MAX1586Aは、3個の高性能同期式ステップダウンDC-DC電源、3個の低ドロップアウト(LDO)レギュレータ、1個のバッテリバックアップ電源、および各種の電源管理機能を備えています。

MAX1586Aの評価システム(EVシステム)はMAX1586Aの評価キット(EVキット)およびその対となるマキシムのCMAXQUSBボードで構成されています。

マキシムのSMBus™インタフェースボード(CMAXQUSB)によって、PCはUSBポートを使用してSMBus/I²C対応の2線式インタフェースをエミュレートすることができます。Windows® 98SE/2000/XP対応ソフトウェアは、MAX1586Aの機能を実行するための専用インタフェースを備えています。このプログラムはメニュー方式で、制御ボタンとステータス表示を備えるグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

MAX1586AEVCMAXQUは、EVキットおよびCMAXQUSBインタフェースボードの両方を備えています。SMBusインタフェースをすでにお持ちの場合は、MAX1586AのEVキットをお求めください。

アプリケーション

  • インターネット機器およびウェブブック
  • PDA、パームトップ、およびワイヤレスハンドヘルド機器
  • 第三世代スマート携帯電話

MAX1586AEVCMAXQU

MAX1586Aの評価キット/評価システム

機能と利点

  • 単一電源動作:2.6V~5.5V
  • 7出力電源
    • 3.3V (1.3A) (VCC_I/O)
    • 2.5V (900mA) (VCC_MEM)
    • 0.7V~1.475V (500mA) (VCC_CORE)、ソフトウェア設定可能
    • 1.3V (35mA) (VCC_PLL)
    • 1.1V (40mA) (VCC_SRAM)
    • 0~3V (35mA) (VCC_USIM)、ソフトウェア設定可能
    • バックアップバッテリ電源(30mA)
  • スイッチング周波数:1MHz
  • 手動リセットスイッチ搭載
  • 実装パワーシーケンス回路の搭載(オプション)
  • パワーOK出力
  • SMBus/I²C対応2線式シリアルインタフェース
  • 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
  • ソフトウェア制御コアおよびUSIM電圧調整可能
  • 完全実装および試験済み
  • Windows 98SE/2000/XP対応ソフトウェア付属
  • MAX1586Bも評価可能
  • EVシステムにはUSB接続性もあり

製品詳細

MAX1586Aの評価キット(EVキット)は、パワーマネジメントIC (PMIC)のMAX1586Aを評価する完全実装および試験済み表面実装PCBです。このICは、マイクロプロセッサベースのアプリケーション向けに最適化されています。MAX1586Aは、3個の高性能同期式ステップダウンDC-DC電源、3個の低ドロップアウト(LDO)レギュレータ、1個のバッテリバックアップ電源、および各種の電源管理機能を備えています。

MAX1586Aの評価システム(EVシステム)はMAX1586Aの評価キット(EVキット)およびその対となるマキシムのCMAXQUSBボードで構成されています。

マキシムのSMBus™インタフェースボード(CMAXQUSB)によって、PCはUSBポートを使用してSMBus/I²C対応の2線式インタフェースをエミュレートすることができます。Windows® 98SE/2000/XP対応ソフトウェアは、MAX1586Aの機能を実行するための専用インタフェースを備えています。このプログラムはメニュー方式で、制御ボタンとステータス表示を備えるグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

MAX1586AEVCMAXQUは、EVキットおよびCMAXQUSBインタフェースボードの両方を備えています。SMBusインタフェースをすでにお持ちの場合は、MAX1586AのEVキットをお求めください。

アプリケーション

  • インターネット機器およびウェブブック
  • PDA、パームトップ、およびワイヤレスハンドヘルド機器
  • 第三世代スマート携帯電話

MAX1586AEVKIT
MAX1586Aの評価キット/評価システム
MAX1586AEVCMAXQU
MAX1586Aの評価キット/評価システム

最新のディスカッション

MAX1587Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品