MAX77726
製造中22V、3A同期整流式降圧コンバータ(超音波モード付き)
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.25
Viewing:
製品情報
- 入力電圧範囲:3.6V~22V
- 出力電圧範囲:1.8V~15V
- 低消費電流と高効率
- シャットダウン電流:100nA
- 低電力モードでの静止電流:800nA
- ピーク効率:96%
- 50mΩおよび45mΩのパワーMOSFETを内蔵
- 最大4.6Aのインダクタ・ピーク電流制限
- MAX77726:2本のVSELピンを使用してレギュレーション目標電圧(3.3V、5V、9V、15V)を選択可能
- MAX77727:I2Cを介して出力電圧を1.8V~15Vの範囲でプログラム可能(1.8V~4.9Vの範囲では分解能100mV、5V~15Vの範囲では分解能250mV)
- MAX77726:超音波モードをピンで選択可能
- MAX77727:強制PWMモードをI2Cで選択可能
- 出力のアクティブ放電機能
- 使いやすい小型のソリューション・サイズ
- サイクルごとのインダクタ・ピーク電流制限、UVLO、出力短絡、過熱の保護機能
- 12ピン、0.4mmピッチ、高さ0.65mmのウェーハレベル・パッケージ(WLP)
- チップ型インダクタとセラミック・コンデンサを使用
- 1.32mm x 1.77mm、12-WLP、0.4mmピッチのパッケージ
MAX77726/MAX77727は、サイズと効率が重視される超低消費電力アプリケーション向けに電源ソリューションを提供します。4.6Aのインダクタ・ピーク電流保護を備え、最大3Aの出力電流を供給できます。
MAX77726の出力電圧は、VSELピンを介して、4つの特定の出力電圧に論理的に設定できます。物理的なイネーブル・ピンとモード・ピンの設定により、直感的な制御が可能になります。
MAX77727の出力電圧は、I2Cを介してプログラムできます。モード切替えも可能であり、I2Cインターフェースおよびステータス読み出しによって選択できます。
アプリケーション
- USB給電デバイス
- ポータブル電子機器
- 12V分散電源バスのアプリケーション
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX77726AWC+ | WLCSP | ||
| MAX77726AWC+T | WLCSP |
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX77726に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める