製品概要
機能と利点
- 実証済みのPCBリファレンス設計とレイアウト
- 容易に導入可能
- シンプルなハードウェア制御:IN、EN、SEL、VL、OUTのジャンパとテスト・ポイント
- 完全実装済みおよび試験済み
製品概要
MAX77726評価用キット(EVキット)は、MAX77726(同期整流式降圧コンバータ、超音波モード付き)の性能を実証する完全実装済みおよび試験済みのプリント回路基板(PCB)です。
このEVキットは、MAX77726を使用した降圧電圧レギュレータ回路です。MAX77726は、3.6V~22Vの入力と3Aの連続負荷に対応し、VSEL1ピンとVSEL2ピンでロジック・レベルを使用することで出力電圧(3.3V、5.0V、9.0V、15V)を調整できます。
対象となる製品
関連資料
-
MAX77726EVKIT User Guide: Evaluates MAX77726 (Rev. 0)2026/01/14PDF1 MB