MAX77504

製造中

14V入力、3A高効率バックコンバータ、WLPまたはQFN

高効率バックコンバータ、小型WLP (1.7mm × 1.7mm)

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 3Aシングルチャネルバックレギュレータ
  • 入力電圧:2.6V~14V
  • 出力電圧範囲:0.6V~6V
  • 固定周波数スイッチングオプション:0.5MHz~1.5MHz
  • 高効率、低IQによってバッテリ寿命を延長
    • ピーク効率:94% (7.4VIN、3.3VOUT、2520インダクタ)
    • ISUP:10µA (12VIN、1.8VOUT)
    • OUTは自動的に(VOUT > 1.7V時) VLに給電して低IQを実現
  • イネーブル端子(EN)による直接ハードウェア制御
  • 外部クロック同期はFPWM/SYNC端子を介して利用可能
  • パワーOK出力(POK)によってVOUT品質を監視(「Ordering Information (型番)」を参照)
  • 保護機能
    • サイクル単位のインダクタ電流制限
    • 短絡ヒカップモード、UVLO、およびサーマルシャットダウン保護
    • ソフトスタート
  • FC2QFNまたはWLPパッケージオプション
    • 12ピンFC2QFN (2.5mm × 2.5mm、最大高0.6mm、0.5mmピッチ)
    • 16ピンWLP (1.7mm × 1.7mm、最大高0.7mm、0.4mmピッチ、4 × 4アレイ)
  • WLPパッケージの全ピン(POK以外)は非HDI PCB上で配線可能
MAX77504
14V入力、3A高効率バックコンバータ、WLPまたはQFN
MAX77504:簡易アプリケーション回路
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
ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。

Open Tool

評価用キット

MAX77504WEVKIT

MAX77504の評価キット

機能と利点

  • 高精度測定用の検出ポイント
  • EN、POK、FPWM、およびOUTSのアクセス可能テストポイント
  • スイッチング周波数はSELを介して500kHz~1.5MHzに設定可能
  • FPWMおよびスキップモードの設定が可能(スキップモードがデフォルト)
  • UVLO立上り = 2.6V、UVLO立下り = 2.4V

製品詳細

MAX77504の評価キット(EVキット)は、3A高効率バックコンバータのMAX77504を評価するための実証済みデザインを提供します。このICは2.6V~14Vの入力に対応し、出力電圧は0.6V~6Vに設定可能です。このEVキットの出荷時のデフォルト出力電圧は3.3Vに設定されています。出力電圧はフィードバック抵抗の値(R3およびR4)の変更によって設定することができます。2つのGPIO端子が利用可能で、強制PWMおよびEN機能に対応します。

アプリケーション

  • 1~3セル/リチウムイオンバッテリ動作機器
  • ミラーレスカメラ、DSLR、およびノートブックコンピュータ
  • ポータブルスキャナ、POS端末、プリンタ
  • 業務用無線、ハンドヘルドコンピュータ
  • スペースに制約のあるポータブル電子機器

eval board
MAX77504QEVKIT

MAX77504 (MAX77504AAFC+)の評価キット

機能と利点

  • 高精度測定用の検出ポイント
  • EN、POK、FPWM、およびOUTSのアクセス可能テストポイント
  • スイッチング周波数はSELを介して500kHz~1.5MHzに設定可能
  • 外部同期FPWMモード対応
  • FPWMおよびスキップモードの設定が可能(スキップモードがデフォルト)
  • UVLO立上り = 2.6V、UVLO立下り = 2.4V

製品詳細

MAX77504の評価キット(EVキット)は、3A高効率バックコンバータのMAX77504を評価するための実証済みデザインを提供します。このICは2.6V~14Vの入力に対応し、出力電圧は0.6V~6Vに設定可能です。このEVキットの出荷時のデフォルト出力電圧は3.3Vに設定されています。出力電圧はフィードバック抵抗の値(R3およびR4)の変更によって調整することができます。2つのGPIO端子が利用可能で、強制PWM/SYNCおよびEN機能に対応します。

アプリケーション

  • 1~3セル/リチウムイオンバッテリ動作機器
  • ミラーレスカメラ、DSLR、およびノートブックコンピュータ
  • ポータブルスキャナ、POS端末、プリンタ
  • 業務用無線、ハンドヘルドコンピュータ
  • スペースに制約のあるポータブル電子機器

MAX77504WEVKIT
MAX77504の評価キット
MAX77504QEVKIT
MAX77504 (MAX77504AAFC+)の評価キット
MAX77504QEVKIT: Board Photo

最新のディスカッション

最近表示した製品