製品概要
機能と利点
- 高精度測定用の検出ポイント
- EN、POK、FPWM、およびOUTSのアクセス可能テストポイント
- スイッチング周波数はSELを介して500kHz~1.5MHzに設定可能
- 外部同期FPWMモード対応
- FPWMおよびスキップモードの設定が可能(スキップモードがデフォルト)
- UVLO立上り = 2.6V、UVLO立下り = 2.4V
製品概要
MAX77504の評価キット(EVキット)は、3A高効率バックコンバータのMAX77504を評価するための実証済みデザインを提供します。このICは2.6V~14Vの入力に対応し、出力電圧は0.6V~6Vに設定可能です。このEVキットの出荷時のデフォルト出力電圧は3.3Vに設定されています。出力電圧はフィードバック抵抗の値(R3およびR4)の変更によって調整することができます。2つのGPIO端子が利用可能で、強制PWM/SYNCおよびEN機能に対応します。
アプリケーション
- 1~3セル/リチウムイオンバッテリ動作機器
- ミラーレスカメラ、DSLR、およびノートブックコンピュータ
- ポータブルスキャナ、POS端末、プリンタ
- 業務用無線、ハンドヘルドコンピュータ
- スペースに制約のあるポータブル電子機器