MAX739
製造中-12V、反転、PWM 、電流モード、DC-DCコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.14
Viewing:
製品情報
- Pre-Set -5V, -12V, -15V or Adjustable Outputs
- Convert Positive Voltages to Negative
- 1.25W Guaranteed Output Power
- 83% Typical Efficiency
- 1.7mA Quiescent Current (MAX739)
- 1µA Shutdown Mode (MAX739)
- +4V to +15V Input Voltage Range
- 165kHz Current-Mode PWM - Low Noise and Jitter
- Undervoltage Lockout and Soft-Start Protection
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX739EWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX739EWE+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 9, 2025 - 2444 WAFER FAB |
||
| MAX739EWE+ | 製造中 | |
| MAX739EWE+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX739に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める