MAX735
製造中-5V、反転、PWM DC-DCコンバータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.60
Viewing:
製品情報
- Converts +2.7V to +9V Input to Adjustable Negative Output (MAX755)
- Converts +4.0V to +6.2V Input to -5V Output (MAX735)
- 1W Guaranteed Output Power (VIN ≥ 4.5V)
- 78% Typical Efficiency
- 1.6mA Quiescent Current (MAX735)
- 10µA Shutdown Mode
- 160kHz Fixed-Frequency Oscillator
- Current-Mode PWM - Low Noise and Jitter
- Soft-Start
- Simple Application Circuit
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX735CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX735CSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX735CSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX735EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX735ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX735ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX735CSA+ | 製造中 | |
| MAX735CSA+T | 製造中 | |
| MAX735ESA+ | 製造中 | |
| MAX735ESA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX735CSA+T | 製造中 | |
| MAX735ESA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX735に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める