MAX692A
製造中マイクロプロセッサ監視回路
業界標準、フル機能µP監視回路
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.58
製品情報
- 高精度電源電圧モニター:
- 4.65V (MAX690A/MAX802L/MAX805L)
- 4.40V (MAX692A/MAX802M)
- リセット時間遅延: 200ms
- ウォッチドッグタイマ:1.6秒のタイムアウト
- バッテリバックアップ電源切替
- 自己消費電流:200µA
- 自己消費電流:50nA (バッテリバックアップモード時)
- パワーフェイルまたは低バッテリ警告用電圧モニター
- パワーフェイル精度保証:±2% (MAX802L/M)
- アクティブローRESETのアサートを保証:VCC = 1Vまで
- 8ピンSOおよびDIPパッケージ
MAX690A/MAX692A/MAX802L/MAX802M/MAX805Lはマイクロプロセッサ(µP)システムにおいて、電源監視機能およびバッテリ制御機能に必要な回路の簡素化および部品点数の削減を行います。この製品を使用することで、個別ICまたはディスクリート部品で構成される回路に比べて、システムの信頼性と精度が大幅に改善されます。
これらの製品は次の4機能を提供します :
1) パワーアップ、パワーダウン、および電源異常時にリセット出力。
2) CMOS RAM、CMOS µPまたはその他のローパワーロジックをバッテリバックアップに切替。
3) オプションのウォッチドッグタイマが1.6秒以内にトグルされない時にリセットパルスを発生。
4) パワーフェイル警告またはローバッテリ検出、または+5V以外の電源監視のための1.25Vスレッショルド検出器。
これらの製品では、リセットのスレッショルド電圧レベルおよびリセット出力が異なります。供給電圧が、MAX690A/MAX802L/MAX805Lでは4.65V以下に、MAX692A/MAX802Mでは、4.40V以下に低下したときに、リセットパルスを発生します。MAX802L/MAX802Mは、±2%のパワーフェイル精度を保証しています。MAX805LはアクティブローRESETの代わりにRESETを備えている以外はMAX690Aと同機能です。
これらの製品はすべて8ピンDIPおよびSOパッケージで提供されます。MAX690A/MAX802LはMAX690およびMAX694とピンコンパチブルです。MAX692A/MAX802MはMAX692とピンコンパチブルです。
アプリケーション
- バッテリ駆動コンピュータ/コントローラ
- クリティカルなµP監視
- インテリジェント機器
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX692ACPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX692ACSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX692ACSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX692AEPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX692AESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX692AESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX692AMJA | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX692AMJA/883B | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX692ACSA+ | 製造中 | |
| MAX692ACSA+T | 製造中 | |
| MAX692AESA+ | 製造中 | |
| MAX692AESA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX692AESA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| 監視回路 & リセットIC 7 | ||
| MAX6361 | 製造中 | SOT23、低電力マイクロプロセッサ監視回路、バッテリバックアップ付 |
| MAX6362 | 製造中 | SOT23、低電力マイクロプロセッサ監視回路、バッテリバックアップ付 |
| MAX6363 | 製造中 | SOT23、低電力マイクロプロセッサ監視回路、バッテリバックアップ付 |
| MAX6364 | 製造中 | SOT23、低電力マイクロプロセッサ監視回路、バッテリバックアップ付 |
| MAX801 | 製造中 | リセット精度±1.5%、8ピンµP監視回路 |
| MAX808 | 製造中 | リセット精度±1.5%、8ピンµP監視回路 |
| MAX817 | 製造中 | +5Vマイクロプロセッサ監視回路 |
最新のディスカッション
MAX692Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める