MAX6802
製造中3ピン、低電力µPリセット回路
3ピン/4ピン、マニュアルリセット付き、低電力µPリセット回路
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.29
製品情報
- 超低電源電圧:0.7V
- 低消費電流:4.0µA
- 2.85V~5.0V電源電圧の高精度監視
- リセットスレッショルド:2.63V~4.80V (約100mV刻み)
- 全温度範囲で完全に仕様測定済み
- 3つのパワーオンリセットタイムアウト期間:1ms (min)、20ms (min)、100ms (min)
- 低コスト
- 3つの出力構造:プッシュプルRESET、プッシュプルアクティブローRESET、オープンドレインアクティブローRESET
- VCC = 0.7VまでRESET/アクティブローRESETの有効性を保証(MAX6800/MAX6801)
- 電源トランジェント耐性
- 外付部品不要
- パッケージ:3ピンSOT23
- MAX809/MAX810、MAX6326/MAX6327/MAX6328およびMAX6346/MAX6347/MAX6348とピンコンパチブル
MAX6800/MAX6801/MAX6802は、2.85V~5.0Vマイクロプロセッサ(µP)およびデジタル機器の電源を監視するµP監視回路です。これらのデバイスは、外付部品および調整を必要としないため、回路の信頼性向上およびコスト削減を実現します。
いずれのデバイスも、VCC電源電圧が予め設定されたスレッショルドを下回るとリセット信号を発生します。VCCがリセットスレッショルドを上回った後も、予め設定されたタイムアウト期間の間はリセット状態を保持します。これらのデバイスの唯一の違いは出力です。MAX6801 (プッシュプル)およびMAX6802 (オープンドレイン)はアクティブローRESET出力、MAX6800 (プッシュプル)はアクティブハイのRESET出力を備えています。MAX6800/MAX6801はVCCが0.7Vに下がるまで正しい状態を保つことが保証されており、MAX6802はVCCが1.0Vに下がるまで正しい状態を保つことが保証されています。
これらのICのリセットコンパレータは、VCCの高速トランジェントを無視するように設計されています。リセットスレッショルドは2.63V~4.80Vの間で約100mV刻みの出荷時設定が可能です。リセットパルス幅としては、1ms (min)、20ms (min)または100ms (min)が用意されています。MAX6800/MAX6801/MAX6802は3ピンSOT23パッケージで提供されています。低スレッショルド電圧バージョンについては、MAX6332/MAX6333/MAX6334を参照して下さい。
アプリケーション
- コンピュータ
- コントローラ
- クリティカルなµP/µC電力監視
- インテリジェント機器
- ポータブル/バッテリ駆動機器
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6802UR29D2+ | SOT_23 | ||
| MAX6802UR29D2+T | SOT_23 | ||
| MAX6802UR29D3+ | SOT_23 | ||
| MAX6802UR29D3+T | SOT_23 | ||
| MAX6802UR31D3+ | SOT_23 | ||
| MAX6802UR31D3+T | SOT_23 | ||
| MAX6802UR44D3+ | SOT_23 | ||
| MAX6802UR44D3+T | SOT_23 | ||
| MAX6802UR46D3+ | SOT_23 | ||
| MAX6802UR46D3+T | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 3, 2023 - 2361NA WAFER FAB |
||
| MAX6802UR29D2+ | 製造中 | |
| MAX6802UR29D2+T | 製造中 | |
| MAX6802UR29D3+ | 製造中 | |
| MAX6802UR29D3+T | 製造中 | |
| MAX6802UR31D3+T | 製造中 | |
| MAX6802UR44D3+T | 製造中 | |
| MAX6802UR46D3+T | 製造中 | |
|
9 18, 2014 - 1370_ERRATA ASSEMBLY |
||
| MAX6802UR29D3+ | 製造中 | |
| MAX6802UR29D3+T | 製造中 | |
| MAX6802UR31D3+T | 製造中 | |
| MAX6802UR44D3+ | 製造中 | |
| MAX6802UR44D3+T | 製造中 | |
| MAX6802UR46D3+ | 製造中 | |
| MAX6802UR46D3+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX6802UR29D3+T | 製造中 | |
| MAX6802UR31D3+T | 製造中 | |
| MAX6802UR44D3+T | 製造中 | |
| MAX6802UR46D3+T | 製造中 | |
|
2 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX6802UR31D3+T | 製造中 | |
| MAX6802UR44D3+ | 製造中 | |
| MAX6802UR46D3+T | 製造中 | |
|
6 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
| MAX6802UR46D3+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| 監視回路 & リセットIC 18 | ||
| MAX6332 | 製造中止 | 3ピン、超低電圧、低電力µPリセット回路 |
| MAX6333 | 製造中 | 3ピン、超低電圧、低電力µPリセット回路 |
| MAX6334 | 製造中 | 3ピン、超低電圧、低電力µPリセット回路 |
| MAX6335 | 製造中 | 4ピン、超低電圧、低電力µPリセット回路、マニュアルリセット付 |
| MAX6336 | 製造中 | 4ピン、超低電圧、低電力µPリセット回路、マニュアルリセット付 |
| MAX6337 | 製造中 | 4ピン、超低電圧、低電力µPリセット回路、マニュアルリセット付 |
| MAX6711 | 製造中 | 4ピン、SC70マイクロプロセッサリセット回路、マニュアルリセット入力付 |
| MAX6712 | 製造中止 | 4ピン、SC70マイクロプロセッサリセット回路、マニュアルリセット入力付 |
| MAX6713 | 製造中 | 4ピン、SC70マイクロプロセッサリセット回路、マニュアルリセット入力付 |
| MAX6326 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路 |
| MAX6327 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路 |
| MAX6328 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路 |
| MAX6346 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路 |
| MAX6347 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路 |
| MAX6348 | 製造中 | 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路 |
| MAX809 | 製造中 | 3ピンマイクロプロセッサリセット回路 |
| MAX810 | 製造中 | 3ピンマイクロプロセッサリセット回路 |
| MAX811 | 製造中 | マニュアルリセット入力付き、4ピン、µP電圧モニタ |
最新のディスカッション
MAX6802に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める