MAX6707A
製造中パワーフェイル入出力、マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、低電圧、SOT23、µP監視回路
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.01
製品情報
- パッケージ:小型の8ピンSOT23
- +5.0V、+3.3V、+3.0V、+2.5V電源電圧の高精度監視
- リセットタイムアウト遅延:140ms
- 独立の出力付パワーフェイル入力、最低0.62Vまでの入力を監視(MAX6704~MAX6708)
- トリプル電圧監視用デュアル可変リセット入力(MAX6701(A)/MAX6702(A)/MAX6703(A))
- ウォッチドッグタイムアウト期間:1.6秒(MAX6701(A)~MAX6707(A))
- 独立のウォッチドッグ出力(MAX6701(A)/MAX6702(A)/MAX6703(A)/MAX6705(A)/MAX6706(A)/MAX6707(A))
- マニュアルリセット入力
- 4種類のリセット出力段オプション
- アクティブロー、プッシュプル(MAX6701(A)、MAX6705(A))
- アクティブロー、オープンドレイン(MAX6703(A)、MAX6707(A))
- アクティブハイ、プッシュプル(MAX6702(A)、MAX6706(A))
- デュアルアクティブロー/ハイ、プッシュプル(MAX6704、MAX6708)
- 保証有効リセット電圧:最低VCC = 1V
- 瞬時の立下りVCCトランジェントに対する耐性
- 低コスト、少ない外付部品
MAX6701~MAX6708は、マイクロプロセッサ(µP)監視回路で、µPシステムの電源機能を監視するために必要な複雑性や部品点数を低減します。これらの製品は個別のICやディスクリート部品と比較して、システムの信頼性および精度を大幅に改善します。
MAX6701~MAX6708ファミリは、パワーアップ、パワーダウンおよび電圧低下時のリセット出力、ウォッチドッグ入力が1.6秒以内に切換わらなかった場合にローになる独立のウォッチドッグ出力、パワーフェイル警報用の0.62Vスレッショルド検出器、およびアクティブローのマニュアルリセット入力という4つの機能を備えています。
MAX6701~MAX6708ファミリは複数のピン配置オプションを提供することで、様々なマルチ電圧マイクロプロセッサ監視アプリケーションに対応しています。
MAX6701(A)/MAX6702(A)/MAX6703(A)は3つの電源電圧(1つの固定スレッショルド電圧と2つの可変電圧)を監視して単一のリセット出力を駆動します。マニュアルリセット入力および独自の出力を持つウォッチドッグタイマも備わっています。MAX6704は単一の電源電圧を監視してコンプリメンタリリセット出力を駆動します。独立の可変パワーフェイルイン/パワーフェイルアウトコンパレータ、マニュアルリセット入力およびリセットベースのウォッチドッグタイマも備わっています。MAX6705(A)/MAX6706(A)/MAX6707(A)は単一の電源電圧を監視して単一のリセット出力を駆動します。独立の可変パワーフェイルイン/パワーフェイルアウトコンパレータ、マニュアルリセット入力および独自の出力を持つウォッチドッグタイマも備わっています。MAX6708は、ウォッチドッグタイマ機能が付いていない点以外はMAX6704と同じです。
A付き、またはAなしバージョンの違いについては、フルデータシートの「詳細」を参照してください。
アプリケーション
- コンピュータ
- コントローラ
- クリティカルなµPの電源監視
- インテリジェント機器
- ネットワーキング
- テレコム
- 白物家電
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6707ALKA+ | SOT_23 | ||
| MAX6707ALKA+T | SOT_23 | ||
| MAX6707ARKA+ | SOT_23 | ||
| MAX6707ARKA+T | SOT_23 | ||
| MAX6707ASKA+ | SOT_23 | ||
| MAX6707ASKA+T | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX6707ALKA+ | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX6707ASKA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| バッテリ・チャージャIC 1 | ||
| MAX713 | 製造中 | NiCd/NiMH高速バッテリ充電コントローラ |
| 監視回路 & リセットIC 29 | ||
| MAX705 | 製造中 | 低コスト、µP監視回路 |
| MAX706 | 製造中 | 低コスト、µP監視回路 |
| MAX707 | 製造中 | 低コスト、µP監視回路 |
| MAX708 | 製造中 | 低コスト、µP監視回路 |
| MAX6821 | 製造中 | マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、低電圧、SOT23、µP監視回路 |
| MAX6822 | 製造中 | マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、低電圧、SOT23、µP監視回路 |
| MAX6823 | 製造中 | マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、低電圧、SOT23、µP監視回路 |
| MAX6824 | 製造中 | マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、低電圧、SOT23、µP監視回路 |
| MAX6825 | 製造中 | マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、低電圧、SOT23、µP監視回路 |
| MAX6826 | 製造中 | マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、デュアル、超低電圧、SOT23、 µP監視回路 |
| MAX6827 | 製造中止 | マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、デュアル、超低電圧、SOT23、 µP監視回路 |
| MAX6828 | 製造中 | マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、デュアル、超低電圧、SOT23、 µP監視回路 |
| MAX6829 | 製造中 | マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、デュアル、超低電圧、SOT23、 µP監視回路 |
| MAX6830 | 製造中止 | マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、デュアル、超低電圧、SOT23、 µP監視回路 |
| MAX6831 | 製造中 | マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、デュアル、超低電圧、SOT23、 µP監視回路 |
| MAX6351 | 製造中 | デュアル/トリプル電圧µP監視回路 |
| MAX6352 | 製造中 | デュアル/トリプル電圧µP監視回路 |
| MAX6353 | 製造中 | デュアル/トリプル電圧µP監視回路 |
| MAX6354 | 製造中 | デュアル/トリプル電圧µP監視回路 |
| MAX6355 | 製造中 | デュアル/トリプル電圧µP監視回路 |
| MAX6356 | 製造中 | デュアル/トリプル電圧µP監視回路 |
| MAX6357 | 製造中 | デュアル/トリプル電圧µP監視回路 |
| MAX6358 | 製造中 | デュアル/トリプル電圧µP監視回路 |
| MAX6359 | 製造中 | デュアル/トリプル電圧µP監視回路 |
| MAX6360 | 製造中 | デュアル/トリプル電圧µP監視回路 |
| MAX6342 | 製造中 | 6ピン、µPリセット回路、パワーフェイルコンパレータ付 |
| MAX6343 | 製造中 | 6ピン、µPリセット回路、パワーフェイルコンパレータ付 |
| MAX6344 | 製造中 | 6ピン、µPリセット回路、パワーフェイルコンパレータ付 |
| MAX6345 | 製造中止 | 6ピン、µPリセット回路、パワーフェイルコンパレータ付 |
最新のディスカッション
MAX6707Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める