MAX6822
製造中マニュアルリセットおよびウォッチドッグタイマ付き、低電圧、SOT23、µP監視回路
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.35
製品情報
- 監視電源:+1.8V、+2.5V、+3.0V、+3.3V、+5.0V
- リセットタイムアウト遅延:140ms (min)
- ウォッチドッグタイムアウト期間:1.6秒 (MAX6821/MAX6822/MAX6823/MAX6824)
- マニュアルリセット入力 (MAX6821/MAX6822/MAX6823/MAX6825)
- 3つのリセット出力オプション
- プッシュプルアクティブローRESET
- プッシュプルRESET
- オープンドレインアクティブローRESET
- 保証されるリセット:VCC = +1.0Vまで
- 負方向の瞬時VCCトランジェント耐性
- 外付部品不要
- パッケージ:小型5ピンSOT23
MAX6821~MAX6825は、電圧監視、ウォッチドッグタイマおよびマニュアルリセット入力の機能を5ピンのSOT23パッケージに収めた低電圧マイクロプロセッサ(µP)監視回路です。マイクロプロセッサ監視回路は、別個のICまたはディスクリート部品と比べた場合、システムの信頼性および精度を大幅に改善します。いずれのデバイスも、監視対象の電圧が予め設定されたスレッショルド以下になるとリセット信号を発生し、VCCがスレッショルド以上になったあとも最小タイムアウト期間中リセットを維持します。また、コード実行エラーが起きないように監視するウォッチドッグタイマおよびディバウンス付マニュアルリセットも備えています。MAX6821~MAX6825は+1.8V~+5.0Vの電圧を監視します。これらの出力は、VCCが+1.0Vに低下するまで正しい状態を保つことが保証されています。
設定済みリセットスレッショルド電圧は9種類用意されています(フルデータシートの「スレッショルドサフィックスガイド」を参照)。MAX6821、MAX6822およびMAX6823はマニュアルリセット入力およびウォッチドッグタイマを備えています。MAX6821はプッシュプルRESETを備えており、MAX6822はオープンドレインアクティブローRESET、MAX6823はプッシュプルアクティブローRESETを備えています。MAX6824はウォッチドッグタイマと、プッシュプルアクティブローRESETおよびプッシュプルRESETを備えており、MAX6825はマニュアルリセット入力と、プッシュプルアクティブローRESETおよびプッシュプルRESETを備えています。このシリーズにより提供される機能については、フルデータシートの「選択ガイド」を参照して下さい。
アプリケーション
- コンピュータおよびコントローラ
- クリティカルなµP監視
- 組込みコントローラ
- インテリジェント機器
- ポータブルバッテリ駆動機器
- セットトップボックス
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6822LUK+ | SOT_23 | ||
| MAX6822LUK+T | SOT_23 | ||
| MAX6822MUK+ | SOT_23 | ||
| MAX6822MUK+T | SOT_23 | ||
| MAX6822RUK+ | SOT_23 | ||
| MAX6822RUK+T | SOT_23 | ||
| MAX6822SUK+ | SOT_23 | ||
| MAX6822SUK+T | SOT_23 | ||
| MAX6822TUK+ | SOT_23 | ||
| MAX6822TUK+T | SOT_23 | ||
| MAX6822VUK+ | SOT_23 | ||
| MAX6822VUK+T | SOT_23 | ||
| MAX6822WUK+ | SOT_23 | ||
| MAX6822WUK+T | SOT_23 | ||
| MAX6822ZUK+ | SOT_23 | ||
| MAX6822ZUK+T | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
| MAX6822LUK+ | 製造中 | |
| MAX6822LUK+T | 製造中 | |
| MAX6822RUK+ | 製造中 | |
| MAX6822VUK+ | 製造中 | |
| MAX6822WUK+ | ||
| MAX6822WUK+T | ||
| MAX6822ZUK+ | 製造中 | |
| MAX6822ZUK+T | 製造中 | |
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX6822LUK+ | 製造中 | |
| MAX6822LUK+T | 製造中 | |
| MAX6822MUK+ | 製造中 | |
| MAX6822MUK+T | 製造中 | |
| MAX6822RUK+ | 製造中 | |
| MAX6822RUK+T | 製造中 | |
| MAX6822SUK+ | 製造中 | |
| MAX6822SUK+T | 製造中 | |
| MAX6822TUK+ | 製造中 | |
| MAX6822TUK+T | 製造中 | |
| MAX6822VUK+ | 製造中 | |
| MAX6822VUK+T | 製造中 | |
| MAX6822WUK+T | ||
| MAX6822ZUK+ | 製造中 | |
| MAX6822ZUK+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX6822LUK+T | 製造中 | |
| MAX6822MUK+T | 製造中 | |
| MAX6822RUK+T | 製造中 | |
| MAX6822SUK+T | 製造中 | |
| MAX6822TUK+T | 製造中 | |
| MAX6822VUK+T | 製造中 | |
|
6 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
| MAX6822RUK+T | 製造中 | |
| MAX6822VUK+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX6822に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める