MAX6408

製造中止

電圧検出器、4ピン(2 x 2)チップスケールパッケージ

低電力電圧検出器、4ピンチップスケールパッケージ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 小型4ピン(2 x 2) UCSP (詳細はフルデータシートの「UCSPの信頼性」の項を参照。)
  • SC70パッケージより70%小型
  • 超低消費電流:500nA (MAX6406/MAX6407/MAX6408)
  • 出荷時トリミングされたリセットスレッショルド: 2.20V~4.63V (約100mV刻み)
  • スレッショルド精度:±2.5% (-40℃~+85℃)
  • マニュアルリセット入力
  • VCC = 1.0VまでOUTの有効性を保証
  • 3つのリセット出力ロジックオプション:アクティブローでプッシュプル、アクティブハイでプッシュプル、およびアクティブローでオープンドレイン
  • 短時間VCCトランジェントへの耐性
  • 外付部品不要

MAX6406~MAX6411は、超低消費電力回路のファミリで、バッテリ、電源、および安定化システム電圧を監視します。各検出器は高精度バンドギャップリファレンスコンパレータを備えており、定格トリップスレッショルド電圧にトリミングされています。これらのデバイスは、外付部品および調整を必要としないため、2.5V~5.0Vシステム電圧を監視する際、優れた回路信頼性および低コストを実現します。また、マニュアルリセット入力も備えています。

MAX6406~MAX6411は、VCC電源電圧が予め設定されたスレッショルド以下になると、信号を発生します。これらのデバイスの違いは、出力ロジック構成および予め設定されたスレッショルド電圧です。MAX6406/MAX6409 (プッシュプル)およびMAX6408/MAX6411 (オープンドレイン)は、アクティブロー出力(VCCがVTH以下になるとアクティブローOUTがロジックローになる)を備えています。MAX6407/MAX6410は、アクティブハイのプッシュプル出力(VCCがVTH以下になるとOUTがロジックハイになる)を備えています。全ての部品は、VCCが1Vに下がるまで正しい出力ロジック状態を保つことが保証されています。検出器は、VCCの高速トランジェントを無視するように設計されています。MAX6406/MAX6407/MAX6408は、2.20V~3.08V (約100mV刻み)の電圧スレッショルドを、MAX6409/MAX6410/MAX6411は、3.30V~4.63V (約100mV刻み)の電圧スレッショルドを備えています。

消費電流は僅か500nA (MAX6406/MAX6407/MAX6408)であるため、携帯機器での使用に最適です。これらのデバイスは、4ピンのチップスケールパッケージ(UCSP™)で提供されています。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • MP3プレーヤー
  • ページャ
  • PDA
  • ポータブルバッテリ駆動機器

MAX6408
電圧検出器、4ピン(2 x 2)チップスケールパッケージ
MAX6406、MAX6407、MAX6408、MAX6409、MAX6410、MAX6411:ピン配置
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
ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
回路モニタ 2
MAX836 製造中 4ピン、マイクロパワー、電圧モニタ
MAX837 製造中 4ピン、マイクロパワー、電圧モニタ
監視回路 & リセットIC 15
MAX6326 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路
MAX6327 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路
MAX6328 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路
MAX6346 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路
MAX6347 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路
MAX6348 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路
MAX6375 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT23、電圧検出器
MAX6376 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT23、電圧検出器
MAX6377 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT23、電圧検出器
MAX6378 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT23、電圧検出器
MAX6379 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT23、電圧検出器
MAX6380 製造中 3ピン、超低電力、SC70/SOT23、電圧検出器
MAX6806 製造中 電圧検出器
MAX6807 製造中止 電圧検出器
MAX6808 製造中 電圧検出器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX6408に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品