MAX5930
製造中低電圧、トリプル、ホットスワップコントローラ/パワーシーケンサ/電圧トラッキング回路
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- +1V~+13.2Vの電源で安全にホットスワップ(何れか1個のVIN_ > 2.7Vであり、かつ1個のみのVIN_ > 11.0Vの場合)
- 25mV~100mVに調整可能な回路ブレーカ/電流制限スレッショルド
- 設定可能な追跡、順序、または独立動作モード
- VariableSpeed/BiLevel回路ブレーカ応答
- 内蔵チャージポンプによりNチャネルMOSFETゲートドライブを駆動
- 突入電流をスタートアップ時に調整
- 自動再試行またはラッチ付障害管理
- プログラマブル低電圧ロックアウト
- ステータス出力により障害/安全状態を表示
トリプルホットスワップコントローラのMAX5930/MAX5931は、+1V~+13.2Vのマルチ電源システムを完全保護します。これらの製品によって、通電中のバックプレーンに対して回路カードを安全に着脱することができます。1電源が+2.7V以上であり1電源のみが11Vを超える場合に、これらの製品は+1V~+13.2Vの複数電源をホットスワップします。これらの入力電圧レイル(チャネル)は、順次ターンオン/オフし、相互追従、または完全独立動作を行うように設定することができます。
回路カード内の放電したフィルタ用コンデンサは、通電中のバックプレーンに低インピーダンスを呈します。バックプレーンから回路カードへの大突入電流は、コネクタや部品を焼損させたり、バックプレーン電源を瞬間的に不能として、システムリセットを発生させる場合があります。MAX5930/MAX5931ホットスワップコントローラは、基板がプラグインされた場合は出力電圧を逓増し、プリセットされた制限値以内に電流を調整することによって、このような問題を防ぐため、システムを安全に安定化します。スタートアップサイクルが完了すると、内蔵コンパレータは短絡および過電流障害に対するVariableSpeed/BiLevel™保護設定を行い、システムノイズおよび過渡負荷に対する耐性を備えます。
障害状態時には、負荷は切り離されます。MAX5930/MAX5931の障害管理モードは選択することができ、障害のラッチまたは障害状態後の自動再試行が可能となります。
MAX5930/MAX5931は外付け部品点数を削減し、設計時間を短縮する各種オプションを備えています。すべての製品は、低コスト外付けNチャネルMOSFETのゲートを駆動するチャージポンプ、時間調整可能なスタートアップタイマ、および調整可能な電流制限値を内蔵しています。これらの製品は、スタートアップ時の電流レギュレーションや電流グリッチ保護などの機能を内蔵しているので、外付けタイミング抵抗やコンデンサは不要です。MAX5931Lはチャネルごとにオープンドレイン型のアクティブローステータス出力、MAX5931Hはチャネルごとにオープンドレイン型のアクティブハイステータス出力を備え、MAX5930のステータス出力極性は選択することができます。
MAX5930は24ピンQSOPパッケージで、MAX5931は20ピンQSOPパッケージで提供されます。すべての製品は、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 基地局用ラインカード
- ベイ(ドッキングステーション)
- 活線挿抜ドータカード
- ハブ
- ネットワークルータおよびスイッチ
- ポータブルコンピュータ機器
- 電源
- RAID
- シーケンス/トラッキング
- ソリッドステートブレーカ
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5930EEG+ | QSOP | ||
| MAX5930EEG+T | QSOP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ホット・スワップ・コントローラ 7 | ||
| MAX5904 | 製造中 | 低電圧、デュアルホットスワップコントローラ/パワーシーケンサ |
| MAX5905 | 製造中止 | 低電圧、デュアルホットスワップコントローラ/パワーシーケンサ |
| MAX5906 | 製造中止 | 低電圧、デュアルホットスワップコントローラ/パワーシーケンサ |
| MAX5907 | 製造中止 | 低電圧、デュアルホットスワップコントローラ/パワーシーケンサ |
| MAX5908 | 製造中 | 低電圧、デュアルホットスワップコントローラ/パワーシーケンサ |
| MAX5909 | 製造中止 | 低電圧、デュアルホットスワップコントローラ/パワーシーケンサ |
| MAX5927 | 製造中 | 低電圧、クワッド、ホットスワップコントローラ/パワーシーケンサ |
最新のディスカッション
MAX5930に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める