MAX5929B

低電圧、クワッド、ホットスワップコントローラ/電源シーケンサ

低電圧電源用、シーケンス、トラッキング、または独立したオン/オフ制御を可能にするトリプル/クワッド、ホットスワップコントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • いずれの入力電圧(VIN_ ≥ 2.7V)によっても、+1V~+15Vの電源に対して安全なホットスワップ
  • 可変の回路ブレーカ/25mV~100mVの電流制限スレッショルド
  • 構成可能なトラッキング、シーケンス、または独立動作モード
  • VariableSpeed/BiLevel回路ブレーカ応答
  • 内蔵チャージポンプによってnチャネルMOSFETゲートドライブを生成
  • 起動時に突入電流をレギュレート
  • オートリトライまたはラッチ付きフォルト管理
  • プログラマブル低電圧ロックアウト
  • ステータス出力によってフォルト/セーフ状態を表示
MAX5929B
低電圧、クワッド、ホットスワップコントローラ/電源シーケンサ
MAX5927A、MAX5929A、MAX5929B、MAX5929C、MAX5929D:標準動作回路
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
保護スイッチ & コントローラ 6
MAX5909 製造中止 低電圧、デュアルホットスワップコントローラ/パワーシーケンサ
MAX5908 製造中 低電圧、デュアルホットスワップコントローラ/パワーシーケンサ
MAX5907 製造中止 低電圧、デュアルホットスワップコントローラ/パワーシーケンサ
MAX5906 製造中止 低電圧、デュアルホットスワップコントローラ/パワーシーケンサ
MAX5905 製造中止 低電圧、デュアルホットスワップコントローラ/パワーシーケンサ
MAX5904 製造中 低電圧、デュアルホットスワップコントローラ/パワーシーケンサ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX5929Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品