MAX5885
製造中3.3V、16ビット、200Msps、CMOS入力付き、高ダイナミック性能DAC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$28.95
Viewing:
製品情報
- 200Msps Output Update Rate
- Single 3.3V Supply Operation
- Excellent SFDR and IMD Performance
- SFDR = 77dBc at fOUT = 10MHz (to Nyquist)
- IMD = -88dBc at fOUT = 10MHz
- ACLR = 74dB at fOUT = 30.72MHz
- 2mA to 20mA Full-Scale Output Current
- CMOS-Compatible Digital and Clock Inputs
- On-Chip 1.2V Bandgap Reference
- Low Power Dissipation
- 48-Pin QFN-EP Package
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- 基地局:シングル/マルチキャリアUMTS、CDMA、GSM
- 通信:LMDS、MMDS、ポイント間マイクロ波
- デジタル信号合成
- 計測
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5885EGM+D | LFCSP | ||
| MAX5885EGM+TD | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 2, 2016 - 1619 ASSEMBLY |
||
| MAX5885EGM+D | 製造中 | |
| MAX5885EGM+TD | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| D/Aコンバータ(DAC) 5 | ||
| MAX5886 | 製造中 | 3.3V、12ビット、500Msps、差動LVDS入力付き、高ダイナミック性能DAC |
| MAX5887 | 製造中 | 3.3V、14ビット、500Msps、差動LVDS入力付き、高ダイナミック性能DAC |
| MAX5888 | 製造中 | 3.3V、16ビット、500Msps、差動LVDS入力付き、高ダイナミック性能DAC |
| MAX5883 | 製造中 | 3.3V、12ビット、200Msps、CMOS入力付き、高ダイナミック性能DAC |
| MAX5884 | 製造中 | 3.3V、14ビット、200Msps、CMOS入力付き、高ダイナミック性能DAC |