MAX5805
製造中超小型、シングルチャネル、8/10/12ビット出力バッファ付き電圧DAC、リファレンスおよびI2Cインタフェース内蔵
機能豊富、1チャネルDACファミリ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.00
製品情報
- シングル高精度DACチャネル
- 調整なしの12ビット精度
- バッファ付き電圧出力:±1 LSB INL
- 全動作条件で単調性を保証
- 3つの選択可能な高精度リファレンス内蔵
- 2.048V、2.500V、または4.096V
- 出力バッファ内蔵
- 外部リファレンスによるレール・ツー・レール動作
- セトリング時間:6.3µs
- 出力によって2kΩ負荷を直接駆動
- 小型10ピンTDFNパッケージ(2mm x 3mm)、またはµMAXパッケージ(3mm x 5mm)
- 広い電源範囲:2.7V~5.5V
- 柔軟なVDDIO:1.8V~5.5V
- リードバック付きファースト400kHz I2C対応、2線式シリアルインタフェース
- パワーオンリセットによるゼロスケールDAC出力
- ユーザー設定可能な非同期I/O機能:アクティブローCLR、アクティブローLDAC、アクティブローGATE
- 3つのソフトウェア選択可能なパワーダウン出力インピーダンス:1kΩ、100kΩ、またはハイインピーダンス
- 低DAC消費電流:155µA (3V時)
シングルチャネル、低電力、8/10/12ビット、電圧出力デジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5803/MAX5804/MAX5805は、出力バッファを備え、2.048V、2.500V、または4.096Vのいずれかを選択可能なリファレンスを内蔵しています。MAX5803/MAX5804/MAX5805は、1mW以下の超低消費電力で、2.7V~5.5Vの広い電源電圧範囲を許容し、ほとんどの低電圧アプリケーションに適応しています。高精度の外部リファレンス入力によってレール・ツー・レール動作が可能で、外部リファレンスに対して100kΩ (typ)の負荷を提供します。
MAX5803/MAX5804/MAX5805は、最高400kHzのクロックレートで動作するI2C対応の2線式インタフェースを備えています。DAC出力はバッファを備え、155µA (typ、3V時)の低消費電流と±0.5mV (typ)の低オフセット誤差が特長です。MAX5803/MAX5804/MAX5805は、起動時にDAC出力をゼロにリセットします。それによって、起動時にオフ状態が要求されるバルブやその他のトランスデューサを駆動するアプリケーションで安全性を高めることができます。内部リファレンスは、初期状態ではパワーダウンされ、外部リファレンスの使用が可能です。
MAX5803/MAX5804/MAX5805は、ユーザー設定可能なアクティブロー非同期入力(アクティブローAUX)を備え、更なる柔軟性を提供しています。この入力は、DAC出力をユーザー設定が可能な値に非同期にクリア(アクティブローCLR)、または一時的にゲートで制御(アクティブローGATE)するようにプログラム可能です。また、専用のアクティブロー非同期LDAC入力も備えています。これによって、複数のデバイスの同時出力更新が可能です。
MAX5803/MAX5804/MAX5805は、10ピンTDFN/µMAX®パッケージで提供され、-40℃~+125℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 自動調整および光制御
- データ収集
- 利得およびオフセット調整
- ポータブル計測機器
- パワーアンプ制御およびバイアス
- プロセス制御およびサーボループ
- プログラマブル電圧および電流源
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5805BATB+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
| MAX5805BATB+T | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
| MAX5805BAUB+ | MINI_SO | ||
| MAX5805BAUB+T | MINI_SO |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 20, 2014 - 1472 ELECTRICAL DATASHEET |
||
| MAX5805BATB+ | 製造中 | |
| MAX5805BATB+T | 製造中 | |
| MAX5805BAUB+ | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX5805BATB+T | 製造中 | |
|
2 10, 2025 - 2455A ASSEMBLY |
||
| MAX5805BAUB+ | 製造中 | |
| MAX5805BAUB+T | 製造中 | |
|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX5805BAUB+ | 製造中 | |
| MAX5805BAUB+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX5805BAUB+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX5805に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める