MAX563
製造中+3.3V駆動、EIA/TIA-562デュアルトランシーバ、シャットダウン時レシーバがアクティブ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$13.75
製品情報
- RS-232との相互動作が可能
- 単一電源動作:+3.0V~+3.6V
- ドライバ2個、レシーバ2個
- シャットダウンでもアクティブなレシーバ
- 低電力シャットダウン:10µA max
- 小型パッケージ:18ピンワイドSO
- 3ステートTTL/CMOSレシーバ出力
- 保証データレート:116kbps
MAX563は2つのトランスミッタおよび2つのレシーバ付き+3.3V駆動EIA/TIA-562トランシーバです。 MAX563はEIA/TIA-562規格に適合しており、超省電力でRS-232トランシーバとの通信が行えます。このためこの製品はバッテリ駆動のハンドヘルドコンピュータに最適です。MAX563は、±3.7V EIA/TIA-562の信号レベルを維持しながら116kbpsのデータレートを保証し、そのためLapLink®ソフトウェアとコンパチブルです。
内蔵のチャージポンプは、+3.3V電源を、EIA/TIA-562の出力電圧レベルを発生するために必要な±6.6Vに変換します。必要な外付け部品は、4つの0.1µFチャージポンプコンデンサおよび同容量のバイパスコンデンサのみです。
MAX563のチャージポンプおよびトランスミッタが電力を節約するためにシャットダウンモードに入った場合でも、レシーバはアクティブを維持し、外部装置からの信号(例えば、モデムからのリングインジケータ)を常に監視します。2つのレシーバ出力はシャットダウン機能とは独立してイネーブルおよびディセーブルすることができ、これによって2つのポート(通常は異なるタイプ)をUARTにおいてワイアードOR接続することができます。
アプリケーション
- バーコードスキャナ
- バッテリ駆動アプリケーション
- ハンディターミナル
- ノートブックおよびパームトップコンピュータ
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX563CPN+ | PDIP | ||
| MAX563CWN+ | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) | ||
| MAX563CWN+T | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。