MAX550A
製造中+2.5V~+5.5V、低電力、シングル/デュアル、8ビット電圧出力DAC、µMAXパッケージ
デュアル、シリアル、電圧出力DAC、µMAXパッケージ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.92
製品情報
- 単一電源動作:+2.5V~+5.5V
- TUE:±1 LSB (max)
- パワーオンリセットで全てのレジスタがゼロにクリア
- 低動作電流:
- 150µA (MAX548A/MAX549A、VREF = +2.5V)
- 75µA (MAX550A、VREF = +2.5V)
- シャットダウンモード:1µA
- 10MHz、3線式シリアルインタフェース:SPI/QSPI およびMICROWIREとコンパチブル
- パッケージ:µMAX (8ピンSOよりも50%小型)
- 各DACに独立のシャットダウンを装備(MAX548A/MAX549A)
MAX548A/MAX549A/MAX550Aは、+2.5V~+5.5V単一電源で動作するシリアル8ビット電圧出力ディジタル-アナログコンバータ(DAC)です。TUEの仕様は、±1 LSBが全温度において保証されています。動作電流(消費電流+リファレンス電流)は、VDD = 2.5Vで回路当たり75µA (typ)となっています。シャットダウン中は、DACとリファレンスの接続が切断されて消費電流が1µA以下に低減します。MAX548A/MAX549Aは、各DACが独立してシャットダウンできるようになっています。
10MHz、3線式シリアルインタフェースはSPI™/QSPI™およびMICROWIRE™インタフェース規格とコンパチブルです。入力はダブルバッファ付であるため、DACの更新の際の自由度が増しています。つまり、入力レジスタとDACレジスタを個別に、あるいは同時に更新できます。
MAX548Aは非同期ロード入力付きのデュアルDACで、VDDをリファレンス入力として使用しています。MAX549Aは、外部リファレンス入力付きのデュアルDACです。MAX550Aは、外部リファレンス入力および非同期ロード入力付きのシングルDACです。
MAX548A/MAX549A/MAX550Aは消費電力が小さく、パッケージが小型µMAX®およびDIPであるため、ポータブルおよびバッテリ駆動アプリケーションに最適です。
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- コンパレータレベル設定
- デジタル利得およびオフセット制御
- GaAsアンプバイアス制御
- 汎用
- VCXO制御
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX550ACPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX550ACUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX550ACUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX550AEUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX550AEUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX550Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める