MAX5185
製造中デュアル、10ビット、40MHz、電流/電圧出力DAC、交互位相更新付
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.73
製品情報
- 単一電源:+2.7V~+3.3V
- 広スプリアスフリーダイナミックレンジ:70dB (fOUT = 2.2MHz)
- 各DACが完全差動出力を装備
- FSR利得ミスマッチ:±0.5%
- 低電流スタンバイまたはフルシャットダウンモード
- 内部+1.2V低ノイズバンドギャップリファレンス
- パッケージ:小型28ピンQSOP
MAX5182は、低歪みおよび低電力動作におけるアナログ信号再構築を必要とする高性能システムのために設計された2つの10ビット交互位相更新電流出力ディジタル-アナログコンバータ(DAC)です。MAX5185は同じ仕様ですが、電圧出力動作用にオンチップ高精度抵抗を備えています。どちらのデバイスも、出力において望ましくないスプリアス信号成分を最小限に抑えるために10pV-sグリッチ動作設計になっています。内蔵+1.2Vバンドギャップ回路はよく安定化された低ノイズリファレンスを提供します。このリファレンスは、外部リファレンス動作用にディセーブルすることもできます。
MAX5182/MAX5185は、最小の消費電力で高レベルの信号忠実度を提供するように設計されています。いずれのDACも+2.7V~+3.3Vの単一電源で動作します。さらに、これらのDACは3つの動作モード(通常、低電力スタンバイおよび完全シャットダウン)を備えています。完全シャットダウンにおいてはシャットダウン電流が1µA (max)となり、可能である最も低い電力消費を実現します。スタンバイモードからフルDAC動作までのウェイクアップ時間が0.5µsと短いため、必要なときにだけDACを起動して電力を節約できます。
MAX5182/MAX5185は28ピンQSOPパッケージで提供されており、拡張温度範囲(-40℃~+85℃)のものが用意されています。ピンコンパチブルのデュアル8ビットバージョンについては、MAX5188/MAX5191のデータシートを参照して下さい。
アプリケーション
- 任意波形発生器(AWG)
- デジタル信号処理(DSP)
- 画像処理
- 信号再生
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5185BEEI+ | QSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
| MAX5185BEEI+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX5185に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める