MAX517
製造中2線式、シリアル、8ビットDAC、レイルトゥレイル出力付
デュアル、シリアル、電圧出力DAC、SOパッケージ
- 製品モデル
- 11
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.38
製品情報
- +5V単一電源
- シンプルな2線式シリアルインタフェース
- I²C対応
- 出力バッファアンプは電源電圧範囲でスイング
- 省スペースの8ピンDIP/SOパッケージ(MAX517/MAX518)
- 両方の電源電圧を含むリファレンス入力範囲(MAX517/MAX519)
- パワーオンリセットによる全ラッチのクリア
- 4µAのパワーダウンモード
MAX517/MAX518/MAX519は、複数のデバイス間の通信を可能にする、シンプルな2線式シリアルインタフェースを備えた8ビット電圧出力ディジタル-アナログコンバータ(DAC)です。これらのDACは5V単一電源で動作し、内蔵されている高精度バッファによって、DAC出力は電源電圧範囲でスイングします。
MAX517はシングルDACで、MAX518/MAX519はデュアルDACです。MAX518は、電源電圧を両方のDACのリファレンスとして使用しています。MAX517はシングルDAC用のリファレンス入力を備え、MAX519の2つのDACは、それぞれ専用のリファレンス入力を備えています。
MAX517/MAX518/MAX519は、シリアルインタフェースと内部ソフトウェアプロトコルを特長とし、400kbpsのデータレートまでの通信が可能です。このインタフェースをダブルバッファ入力構成と組み合わせることで、デュアルデバイスのDACレジスタを独立または同時に更新することができます。さらに、これらのデバイスは、消費電流が僅か4µAまで低減するローパワーシャットダウンモードに設定することもできます。また、パワーオンリセットによって、電源投入時のDAC出力が0Vであることを保証しています。
MAX517/MAX518は省スペースの8ピンDIPおよびSOパッケージで、MAX519は16ピンDIPおよびSOパッケージで提供されています。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- デジタル利得およびオフセット制御
- 産業用プロセス制御
- 最小部品点数のアナログシステム
- プログラマブル減衰
ドキュメント
データシート 2
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX517ACPA+ | PDIP | ||
| MAX517ACSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX517ACSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX517AEPA+ | PDIP | ||
| MAX517AESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX517AESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX517BCPA+ | PDIP | ||
| MAX517BCSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX517BCSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX517BESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX517BESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX517ACSA+ | 製造中 | |
| MAX517ACSA+T | 製造中 | |
| MAX517AESA+ | 製造中 | |
| MAX517AESA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX517ACSA+T | 製造中 | |
| MAX517BCSA+T | 製造中 | |
| MAX517BESA+T | 製造中 | |
|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX517BCSA+ | 製造中 | |
| MAX517BCSA+T | 製造中 | |
| MAX517BESA+ | 製造中 | |
| MAX517BESA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX517に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める