MAX510
製造中クワッド、シリアル、8ビットDAC、レイルトゥレイル出力
クワッド、シリアル、電圧出力DAC、SSOPパッケージ
- 製品モデル
- 11
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.15
製品情報
- 単一電源+5Vまたはデュアル±5V電源動作
- 両電源電圧までスイングする出力バッファアンプ
- 両電源電圧を含むリファレンス入力レンジ
- 較正済みオフセット、利得、およびリニアリティ(1 LSB TUE)
- 10MHzシリアルインタフェース、SPI、QSPI (CPOL = CPHA = 0)およびMicrowireとコンパチブル
- 同時更新が可能なダブルバッファレジスタ
- デイジーチェーン接続用シリアルデータ出力
- パワーオンリセットがシリアルインタフェースをクリアし全レジスタをゼロに設定
MAX509/MAX510は、クワッド、シリアル入力、8ビット電圧出力ディジタル-アナログコンバータ(DAC)です。これらの製品は+5V単一電源またはデュアル±5V電源で動作します。 内蔵の高精度バッファは両電源電圧までスイングします。リファレンスの入力レンジには両電源電圧が含まれています。
MAX509は、4つの独立したリファレンス入力を備えており、それぞれのDACごとに独立したフルスケールレンジを設定可能です。20ピンDIP、SSOP、およびSOパッケージが入手可能です。MAX510は、2つのDACによってそれぞれ共有される2つのリファレンス入力を持つ点以外はMAX509と同一です。MAX510は省スペース16ピンDIPおよびSOパッケージで提供されます。
シリアルインタフェースはダブルバッファ方式です。単一の12ビット入力シフトレジスタの後段に4つの8ビットバッファレジスタと4つの8ビットDACレジスタが続きます。各レジスタへのデータロードには12ビットシリアルワードを使用します。入力およびDACレジスタはいずれも単一のソフトウェア命令で、独立してあるいは同時に更新可能です。2つの非同期制御ピンによって、入力およびDACレジスタの同時更新(アクティブローLDAC)または同時クリア(アクティブローCLR)が可能です。
インタフェースはMicrowire™およびSPI™/QSPI™とコンパチブルです。ディジタル入力および出力はすべてTTL/CMOSコンパチブルです。バッファされたデータ出力が、シリアルデバイスのリードバックまたはデイジーチェーン接続用に提供されます。
アプリケーション
- デジタルアッテネータ
- デジタル利得およびオフセット制御
- 汎用
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX510ACPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX510ACWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX510AEPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX510AEWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX510AEWE+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX510BCPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX510BCWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX510BCWE+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX510BEPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX510BEWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX510BEWE+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX510に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める