MAX5098A

製造中止

80Vロードダンプ保護、デュアル、2.2MHz、バックまたはブーストコンバータ

AM周波数帯域外で動作し80Vまでロードダンプ保護を提供する高速スイッチングデュアルレギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 広い入力電圧範囲:4.5V~5.5V、または5.2V~19V (最大80Vのロードダンプ保護)
  • パワーMOSFET内蔵のデュアル出力DC-DCコンバータ
  • 各出力をバックまたはブーストモードに構成可能
  • 可変出力:0.8V~0.85VIN (バック構成)、およびVIN~28V (ブースト構成)
  • バック構成においてIOUT1は2A、IOUT2は1A
  • 設定可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
  • 同期入力(SYNC)
  • 4位相マスタ-スレーブ動作用クロック出力(CKO)
  • 個別のコンバータイネーブル入力およびパワーグッド出力
  • 低IQ (7µA)スタンバイ電流(ON/OFF)
  • ディジタルソフトスタートとソフトストップ内蔵
  • 出力の短絡保護と最大デューティサイクル制限
  • オートリスタートによる出力の過電圧保護
  • サーマルシャットダウン
  • 放熱特性に優れた32ピンTQFNパッケージ(+70℃で最大2.7W消費)
MAX5098A
80Vロードダンプ保護、デュアル、2.2MHz、バックまたはブーストコンバータ
MAX5098A:標準アプリケーション回路
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 3
MAX5099 最終販売 80Vロードダンプ保護、デュアル、2.2MHz、車載用同期バックコンバータ
MAX5072 製造中 PORおよびパワーフェイル出力付き、2.2MHz、デュアル出力、バック(降圧)またはブースト(昇圧)コンバータ
MAX5073 製造中 パワーMOSFET内蔵、2.2MHz、デュアル出力バックまたはブーストコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX5099EVKIT

MAX5099およびMAX5098Aの評価キット

機能と利点

  • 最大80Vの入力トランジェントを許容するロードダンプ保護回路
  • 入力電源電圧範囲:5.2V~19V 
  • 4.5V~5.5Vの入力電源電圧範囲に設定可能
  • 出力(コンバータ1):5V/2A
  • 出力(コンバータ2):3.3V/1A
  • 180°逆位相動作が入力容量を低減
  • 設定可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
  • 独立したイネーブル入力およびSYNC入力
  • 立上りシーケンス
  • 低コストソリューション
  • MAX5099/MAX5098A (5mm x 5mmの32ピンTQFNパッケージ)を評価可能
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5099の評価キット(EVキット)は、MAX5099のICの評価に必要となるすべての部品を搭載した、実装および試験済みPCBです。MAX5099は、デュアル出力、同期ステップダウンDC-DCコンバータです。このEVキットは、5.2V~19Vで最大5Aを供給するDC電源で動作します。このEVキットは、4.5V~5.5Vの入力範囲に再設定することもできます。EVキットは、最大80Vのロードダンプ状態を許容するように設計されています。

MAX5099のEVキットは、1つ目のステップダウンDC-DCコンバータ出力で5V/2A、2つ目のステップダウンDC-DCコンバータ出力で3.3V/1Aを供給可能です。MAX5099のスイッチング周波数は1.9MHzに設定されており、2つの出力は互いに180°逆位相でスイッチングします。SYNC入力は、EVキットの外部周波数同期を容易にします。5Vのコンバータのスイッチング周波数は、3.3Vのコンバータのスイッチング周波数の半分に設定可能です。EVキットは、シャットダウン機能、コンバータの立上りシーケンス、および独立したコンバータイネーブルを備えています。

アプリケーション

  • 車載AM/FM無線電源
  • 車載計器クラスタディスプレイ

MAX5099EVKIT
MAX5099およびMAX5098Aの評価キット

最新のディスカッション

MAX5098Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品