MAX4074

製造中止

超低消費電力、SOT23、レイルトゥレイル、固定利得、GainAmp/オープンループオペアンプ

固定利得アンプ、精度を上げ、スペースを削減

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • SOT23パッケージでの内部ゲイン設定抵抗(MAX4074/MAX4076)
  • 利得精度(RF/RG):0.1% (MAX4074/MAX4075)
  • 標準利得:54 (MAX4074/MAX4075)
  • オープンループ、ユニティゲイン安定オペアンプ(MAX4076/MAX4077/MAX4078)
  • レイルトゥレイル出力駆動能力:1kΩ負荷
  • 単一電源:+2.5V~+5.5V
  • 消費電流:34µA
  • GBW積:最高4MHz
  • 入力障害保護能力:±17V
  • 入力バイアス電流:200pA (max)
  • アイソレーション抵抗なしでの容量性負荷安定性:最高100pF
MAX4074
超低消費電力、SOT23、レイルトゥレイル、固定利得、GainAmp/オープンループオペアンプ
MAX4074、MAX4075、MAX4076、MAX4077、MAX4078:標準動作回路
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
オペアンプ(OPアンプ) 7
MAX4174 製造中止 SOT23、レイルトゥレイル、固定利得、GainAmp/オープンループオペアンプ
MAX4175 製造中止 SOT23、レイルトゥレイル、固定利得、GainAmp/オープンループオペアンプ
MAX4274 製造中止 SOT23、レイルトゥレイル、固定利得、GainAmp/オープンループオペアンプ
MAX4275 製造中止 SOT23、レイルトゥレイル、固定利得、GainAmp/オープンループオペアンプ
MAX4281 製造中 SOT23、レイルトゥレイル、固定利得、GainAmp/オープンループオペアンプ
MAX4282 製造中 SOT23、レイルトゥレイル、固定利得、GainAmp/オープンループオペアンプ
MAX4284 製造中止 SOT23、レイルトゥレイル、固定利得、GainAmp/オープンループオペアンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX4074に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品