MAX4282
製造中SOT23、レイルトゥレイル、固定利得、GainAmp/オープンループオペアンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.92
製品情報
- GainAmpファミリ、SOT23パッケージで高精度利得設定抵抗内蔵(MAX4174/5)
- 利得精度0.1% (RF/RG) (MAX4174/5、MAX4274/5)
- 54種類の標準利得(MAX4174/5、MAX4274/5)
- オープンループユニティゲイン安定オペアンプ(MAX4281/2/4)
- レイルトゥレイル出力、1kΩ負荷のドライブが可能
- 内部VCC/2バイアス(MAX4175/MAX4275)
- +2.5V~+5.5V単一電源動作
- 消費電流:300µA
- GBW:最大23MHz
- フォルト保護により±17Vまでの入力耐圧
- 最大470pF容量負荷での安定動作を保証(アイソレーション抵抗不要)
MAX4174/MAX4175/MAX4274/MAX4275のGainAmpファミリは、低価格のレイルトゥレイルオペアンプに高精度ゲイン設定抵抗およびVCC/2バイアス回路を組み合わせたデバイスです。オンチップ抵抗は製造時にトリミングしてあり、サイズの縮小化、コストの低減、良好なレイアウトなどを実現するほか、0.1%の利得精度を実現します。固定反転利得の場合は-0.25V/V~-100V/V、非反転利得の場合は+1.25V/V~+101V/Vです。これらのデバイスは+2.5V~+5.5Vの単一電源で動作し、消費電流は僅か300µAです。これらのGainAmpアンプは各利得ごとに補償されていて、最大23MHz (AV = +25V/V~+101V/V)のGBWを実現します。高耐圧フォルト保護により、両入力とも過大な電流が流れることなく、µ17Vの電圧まで耐えられるようになっています。
このゲインアンプファミリには、3つのタイプがあります。シングル/デュアル/クワッドのオープンループ、ユニティゲイン安定(MAX4281/MAX4282/MAX4284)、シングル/デュアル固定利得(MAX4174/MAX4274)、および非反転入力にVCC/2バイアスを備えたシングル/デュアルの固定利得(MAX4175/MAX4275)で、単一電源動作において入力バイアスを簡素化します。オープンループアンプのコモンモード入力電圧範囲は負電源からさらに-150mV下回った電圧から、正電源電圧の1.2Vまでの範囲となっています。出力はレイルトゥレイルでスウィングでき、優れたDC精度を維持しながら1kΩ負荷を駆動できます。このアンプでは最大470pFまでの容量負荷に対し、安定動作が保証されています。
アプリケーション
- 携帯電話
- デジタルカメラ(DIGICAM)
- 血糖値メータ
- GPSソリューション
- リモート制御用赤外線レシーバ
- 機器、端末、およびバーコードリーダ
- IPカメラ
- キーレスエントリ
- ローサイド電流検出アンプ
- MP3およびポータブルメディアプレーヤー
- フォトダイオードプリアンプ
- ポータブル機器
- スマートカードリーダ
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4282ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4282EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 13, 2023 - 2361N WAFER FAB |
||
| MAX4282ESA+ | 製造中 | |
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX4282ESA+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX4282に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める