MAX4030E
製造中±15kV ESD保護付き、低コスト、144MHz、デュアル/トリプルオペアンプ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.17
製品情報
- ESD保護されたビデオ入出力
- ±15kVのヒューマンボディモデル
- ±8kV IEC 1000-4-2、接触放電
- ±15kV IEC 1000-4-2、エアギャップ放電
- 5Vの単一電源動作
- 低電力シャットダウンモード:0.1µA (MAX4031E)
- 入力コモンモード範囲をグランドまで拡張
- 2VP-Pの大信号-3dB帯域幅:50MHz以上
- 150Ω負荷を直接駆動
- 小さい微分利得/位相:0.2%/0.2°
- 拡張温度範囲で動作:-40℃~+85℃
- 8ピン小型µMAXおよび14ピンTSSOPパッケージ
ユニティゲインで安定なオペアンプのMAX4030E/MAX4031Eは、高速性能、レイルトゥレイル出力、および±15kV ESD保護を備えています。ビデオや通信など入力または出力が機器外に露出されるアプリケーション向けのこれらのデバイスは、国際ESD規格の、±15kV IEC 1000-4-2エアギャップ放電、±8kV IEC 1000-4-2接触放電、および±15kVヒューマンボディモデルに準拠しています。
MAX4030E/MAX4031Eは5Vの単一電源で動作し、アンプ当りの自己消費電流はわずか12mAでありながら、144MHzの-3dB帯域幅、20MHzで0.1dB の利得平坦性、115V/µsのスルーレートを実現しています。 MAX4031Eは、アンプごとに独立したシャットダウン制御を行います。
デュアルのMAX4030Eは8ピン、µMAXおよびSOパッケージで提供され、トリプルのMAX4031Eは14ピンTSSOPおよびSOパッケージで提供されます。全デバイスは、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- カムコーダ
- デジタルスチルカメラ
- ETV (Enhanced Television)
- 高精細テレビ(HDTV)
- ノートブック
- ポータブルDVDプレーヤー
- プロジェクタ
- セキュリティビデオシステム
- セットトップボックス
- 標準画質テレビ(SDTV)
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4030EESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4030EESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4030EEUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 9, 2023 - 2276A WAFER FAB |
||
| MAX4030EESA+ | 製造中 | |
| MAX4030EESA+T | 製造中 | |
| MAX4030EEUA+ | 製造中 | |
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX4030EESA+ | 製造中 | |
| MAX4030EESA+T | 製造中 | |
|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX4030EEUA+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX4030Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める