MAX4386E
製造中低コスト、230MHz、シングル/クワッドオペアンプ、レイルトゥレイル出力および±15kV ESD保護付
業界初、±15kV ESD保護付きビデオアンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.42
製品情報
- ESD保護入出力
- ±15kV—ヒューマンボディモデル
- ±8kV—IEC 1000-4-2接触放電
- ±15kV—IEC 1000-4-2エアギャップ放電
- 低コストで高速
- -3dB帯域幅:230MHz
- 0.1dB利得平坦性:30MHz
- スルーレート:450V/µs
- レイルトゥレイル出力
- 入力コモンモード範囲がVEE以上まで拡張
- 低微分利得/位相:0.02%/0.01°
- 低歪み(5MHzにて)
- SFDR:-60dBc
- 全高調波歪み:-58dBc
- 超小型5ピンSOT23および14ピンTSSOPパッケージ
オペアンプのMAX4385E/MAX4386Eは、高速性能、レイルトゥレイル出力、および±15kV ESD保護を備えたユニティゲイン安定なデバイスです。ビデオや通信など、入力または出力が機器の外に露出したアプリケーションを対象とするこれらのデバイスは、国際ESD規格の、±15kV IEC 1000-4-2エアギャップ放電、±8kV IEC 1000-4-2接触放電、および±15kVヒューマンボディモデルに準拠しています。
MAX4385E/MAX4386Eは、5Vの単一電源で動作し、コモンモード入力電圧範囲がVEE以上の値まで拡張されています。MAX4385E/MAX4386Eは、各アンプの自己消費電流がわずか5.5mAで、230MHzの-3dB帯域幅、30MHzで0.1dBの利得平坦性、450V/µsのスルーレートを実現します。
アプリケーション
- ADCインタフェース
- バッテリ駆動アプリケーション
- CCD画像処理
- デジタルスチルカメラ
- セットトップボックス
- 監視ビデオシステム
- ビデオラインドライバ
- ビデオルーティングおよびスイッチングシステム
- ビデオオンデマンド
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4386EESD+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4386EESD+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
| MAX4386EESD+ | 製造中 | |
| MAX4386EESD+T | 製造中 | |
|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX4386EESD+ | 製造中 | |
| MAX4386EESD+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX4386EESD+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
最新のディスカッション
MAX4386Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める