MAX3987
製造中止8.5Gbpsクワッドイコライザおよびプリエンファシスドライバ
FR4の25in~30inを等化可能なクラス最高レベルのリドライバ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- データ速度:8.5 NRZ (max)
- 受信等化:30in FR4 (max)
- プリエンファシス駆動:30in FR4 (max)
- プリエンファシス、出力駆動レベル、極性反転、およびオフセットキャンセルのグローバルおよび個別プログラミング
- 信号検出および内部出力スケルチ
- SAS-2およびSATA Revision 3 OOBに準拠
- 独立したコーディング、8B/10B、64B/66B、スクランブル、およびその他
- 差動CMLデータ出力駆動
- I²Cシリアルインタフェースおよびピンプログラマブル
- ソフトウェアによる未使用出力のパワーダウン
- 標準的な電力損失:0.5W (VCC = 2.5V、駆動レベル1の場合)
- 高性能、鉛フリー、7mm x 7mmの48ピンTQFNパッケージ
MAX3987は、4チャネル受信および送信イコライザ(EQ)です。この製品は、FR4ストリップライン/マイクロストリップおよび/または高速ケーブルで発生する伝送媒体損失を補償します。このデバイスは、チャネルの始端、途中、終端に使用することができます。入力等化は設定不要で、出力プリエンファシス(PE)は設定可能です。
チャネルごとに、プリエンファシスレベル、出力駆動レベル、出力極性、および未使用出力のパワーダウンはI²Cシリアルインタフェースを通して設定可能です。また、この製品は、ピンを通じてグローバルに設定することもできます。
このデバイスは、2.5Vまたは3.3V電源で動作し、7mm x 7mmの48ピンTQFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- FR4およびケーブルイコライゼーション
- PCIe®対応
- プリエンファシスおよび受信イコライゼーション
- リドライブ
- XAUIおよびXAUI2、ファイバチャネル、Interlaken、InfiniBandTM/SM、SAS-2およびSATA Revision 3 OOB
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX3987ETM+ | 48-TQFN-7X7X0.75 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 14, 2023 - 2275A WAFER FAB |
||
| MAX3987ETM+ | 製造中止 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
MAX3987に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める