製品概要

機能と利点

  • 入出力用SMAコネクタ
  • インピーダンスが制御され長さが整合された入力/出力信号トレース
  • ソフトウェアまたはハードウェア制御動作
  • MAX3987の機能へのポイントアンドクリックアクセスを提供するWindowsソフトウェア
  • シルクスクリーンラベルによって信号トレース、コネクタ、ジャンパ、およびLEDのすべてを識別
  • USB電源または外部5V電源

製品概要

MAX3987の評価キット(EVキット)は、8.5GbpsクワッドイコライザおよびプリエンファシスドライバのMAX3987の各機能を検証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、PCを使って評価ソフトウェアを実行するか、またはEVキット内蔵のDIPスイッチを使ってハードウェアピンをバイアスすることによって制御することができます。組込みソフトウェアは、シンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供し、Windows®対応で、使用可能なすべてのデバイス機能を設定することができます。このソフトウェアは、USBポートを介してEVキットと通信し、3つの設定方法を提供します。主要な方法は、簡単なポイントアンドクリックインタフェースです。その他のデバッグインタフェースでは、直接的なレジスタ読取り/書込み操作やソフトウェア制御の外部ピンプログラミングが可能です。EVキット上のデータI/Oトレースは、長さが整合されインピーダンスが制御されています。すべての外部接続は、標準SMAコネクタでAC結合され、試験装置への接続が容易です。

アプリケーション

  • FR4およびケーブルイコライゼーション
  • PCIe®対応
  • プリエンファシスおよび受信イコライゼーション
  • リドライブ
  • XAUIおよびXAUI2、ファイバチャネル、Interlaken、InfiniBandTM/SM、SAS-2およびSATA Revision 3 OOB

対象となる製品