MAX3799
新規設計には非推奨1Gbps~14Gbps、SFP+マルチレートリミティングアンプおよびVCSELドライバ
業界初、1Gおよび10G SFP+イーサネット用に最適化されたコンビネーションVCSELドライバおよびリミティングアンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.05
製品情報
- シングルモジュール設計によって1000BASE-SRおよび10GBASE-SR規格に準拠可能
- 光感度:-21.5dBm (10.32Gbps ROSA (-19.7dBm OMA)を使用する1.25Gbpsの場合)
- 低消費電力:320mW (3.3V電源)
- Rx/Txの電気性能:14.025Gbps (typ) (非リタイミング16x ファイバチャネルソリューション)
- レシーバ感度:3mVP-P (10.32Gbpsの場合)
- レシーバ出力のDJ:4psP-P (8.5Gbps 8B/10Bの場合)
- レシーバ出力のDJ:4psP-P (10.32Gbps 231 - 1 PRBSの場合)
- Rx/Tx出力の立上り/立下り時間:26ps
- レート選択:1Gbpsモードまたは10Gbpsモード
- CML出力スケルチ
- RxおよびTx用極性選択
- LOSアサートレベル調整
- LOS極性選択
- 変調電流:最大12mA (100Ωの差動負荷の場合)
- バイアス電流:最大15mA
- アイセイフティ機能内蔵
- 3線式デジタルインタフェース
- 設定可能なディエンファシス(Tx出力)
MAX3799は、最大14Gbpsで動作するため、イーサネットおよびファイバチャネルアプリケーションに最適な、高集積リミティングアンプおよびVCSELドライバです。MAX3799は、ノイズ整形フィルタを備えた選択可能なデータパスを備えているため、10G光モジュールを1000BASE-SRおよび10GBASE-SR規格の両方に完全準拠させることができます。この低電力の高集積リミティングアンプおよびVCSELドライバICは、+3.3Vの単一電源で動作し、SFP MSAおよびSFP+ MSAに基づいた光トランシーバのプラットフォーム設計を可能にします。この高感度リミティングアンプは、トランスインピーダンスアンプによって生成された差動入力信号をCMLレベルの差動出力信号に制限します。小型VCSELドライバは、VCSELダイオードに変調電流とバイアス電流を提供します。平均光パワーは、3線式デジタルインタフェースを通じてVCSELドライバにインタフェースするコントローラによって構成される平均パワー制御(APC)ループによって制御されます。すべての差動I/Oは、50Ωの伝送線のPCB設計向けに最適に逆終端されます。
3線式デジタルインタフェースを使用することによって、端子数が減少し、最新のRx (レート選択、LOSスレッショルド、LOSスケルチ、LOS極性、CML出力レベル、信号経路極性、ディエンファシス、および高速モード変更時間)およびTx設定(変調電流、バイアス電流、極性、およびアイセイフティ制御)を外付け部品なしで実現します。MAX3799は、複数の電流および電圧DACを内蔵しており、低コストのコントローラICの使用が可能です。
MAX3799は、鉛フリー、5mm x 5mmの32ピンTQFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 1000BASE-SR/10GBASE-SRマルチレートSFP+光トランシーバ
- 1x/2x/4x/8x/16x SFF/SFP/SFP+ MSAファイバチャネル(FC)光トランシーバ
ドキュメント
データシート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX3799ETJ+ | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX3799ETJ+T | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 1 | ||
| MAX3798 | 新規設計には非推奨 | 1.0625Gbps~10.32Gbps、高集積、低電力SFP+リミティングアンプおよびVCSELドライバ |