MAX3798
新規設計には非推奨1.0625Gbps~10.32Gbps、高集積、低電力SFP+リミティングアンプおよびVCSELドライバ
業界初、10G SFP+イーサネットおよびファイバチャネル用、VCSELドライバおよびリミティングアンプの組み合わせ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.05
製品情報
- 低消費電力:320mW (3.3V電源)
- 動作速度:10.32Gbps (NRZ)
- レシーバ感度:3mVP-P (10.32Gbpsの場合)
- レシーバ出力のDJ:4psP-P (8.5Gbps 8B/10Bの場合)
- レシーバ出力のDJ:4psP-P (10.32Gbps 231 - 1 PRBSの場合)
- Rx/Tx出力の立上りおよび立下り時間:26ps
- 高利得モードおよび高帯域モードのモード選択
- 高利得モード用CML出力スルーレート調整
- 連続レベル調整付きCML出力
- CML出力スケルチ
- RxおよびTx用極性選択
- LOSアサートレベル調整
- LOS極性選択
- 変調電流:最大12mA (100Ωの差動負荷の場合)
- バイアス電流:最大15mA
- アイセイフティ機能内蔵
- 選択可能なディエンファシス(Rx出力)
- 3線式ディジタルインタフェース
- 変調出力のアイクロシング調整
- 設定可能なディエンファシス(Tx出力)
- 高速モード選択変更時間:10µs
MAX3798は、最大8.5Gbpsのデータ速度の1x/2x/4x/8xファイバチャネル伝送システムおよび10.3125Gbpsのデータ速度の10GBASE-SR伝送システム用に設計された高集積リミティングアンプおよびVCSELドライバです。この低電力、高集積リミティングアンプおよびVCSELドライバICは、+3.3Vの単一電源で動作し、SFP MSAおよびSFP+ MSAに基づいた光トランシーバのプラットフォーム設計を実現します。高感度リミティングアンプは、トランスインピーダンスアンプによって生成された差動入力信号をCMLレベルの差動出力信号に制限します。この小型VCSELドライバは、VCSELダイオードに変調電流とバイアス電流を提供します。平均光パワーは、3線式ディジタルインタフェースを通じてVCSELドライバにインタフェースするコントローラによって構成される平均パワー制御(APC)ループによって制御されます。すべての差動I/Oは、50Ωの伝送線のPCB設計向けに最適に逆終端されています。
3線式ディジタルインタフェースを使用することによって、端子数が減少し、最新のRx (モード選択、LOSスレッショルド、LOSスケルチ、LOS極性、CML出力レベル、信号経路極性、スルーレート制御、ディエンファシス、および高速モード選択変更時間)およびTx設定(変調電流、バイアス電流、極性、設定可能なディエンファシス、アイクロシング調整、およびアイセーフティ制御)を外付け部品なしで実現します。MAX3798は、複数の電流および電圧DACを内蔵しており、低コストコントローラICの使用が可能です。
MAX3798は鉛フリー、5mm x 5mmの32ピンTQFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 10GBASE-LR SFP+光トランシーバ(1310nm VCSEL)
- 10GBASE-LRM SFP+光トランシーバ(1310nm VCSEL)
- 10GBASE-SR SFP+光トランシーバ
- 1x/2x/4x/8x SFF/SFP/SFP+ MSAファイバチャネル(FC)光トランシーバ
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX3798ETJ+ | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX3798ETJ+T | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX3798に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める