MAX3397E
製造中µDFNパッケージのデュアル双方向低レベルトランスレータ
業界最小、デュアル双方向ロジックレベルトランスレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.14
製品情報
- 双方向レベル変換
- 保証データレート
- 8Mbps (+1.2V ≤ VL ≤ VCC ≤ +5.5V)
- 16Mbps (+1.8V ≤ VL ≤ VCC ≤ +3.3V)
- I/O VCCラインの拡大ESD保護
- ±15kVのヒューマンボディモデル
- イネーブル/シャットダウン
- シャットダウンモードにおける超低消費電流:1µA
- 8ピンµDFNパッケージ
±15kV ESD保護、双方向レベルトランスレータのMAX3397Eは、マルチ電圧システムにおけるデータ転送用にレベルシフトを提供します。外部からの印加電圧のVCCおよびVLによって、このデバイスの両側のロジックレベルが設定されます。デバイスのVL側にあるロジックロー信号は、デバイスのVCC側にロジックロー信号として現れ、逆もまた同様です。MAX3397Eは伝送ゲートベースの設計を採用しているため、いずれのデータラインにおいても両方向(VL ↔ VCC)のデータ変換が可能です。MAX3397Eは+1.2V~+5.5VのVLと、+1.65V~+5.5VのVCCが可能であるため、このデバイスは低電圧のASIC/PLDと高電圧システム間のデータ転送に最適です。
MAX3397Eは、消費電流を1µA未満に低減するシャットダウンモード、過熱短絡保護、およびVCC側に±15kV ESD保護を備え、外部に信号を配信するアプリケーションにおける保護が強化されています。MAX3397Eは、規定動作電圧範囲内で8Mbpsの保証データレートで動作します。特定の電圧範囲内では、さらに速いデータレートが可能です。フルデータシートの「Timing Characteristics (タイミング特性)」表を参照してください。
MAX3397Eは8ピンµDFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張動作温度範囲での動作が保証されています。
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX3397EELA+ | LFCSP | ||
| MAX3397EELA+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX3397EELA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。