製品概要
機能と利点
- ジャンパ選択可能なイネーブル/シャットダウン設定
- VLの電源範囲:+1.2V~+5.5V
- VCCの電源範囲:+1.65V~+5.5V
- 実証済みのPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX3397Eの評価キット(EVキット)は、ESD保護、デュアル、双方向、低レベルトランスレータのMAX3397Eの各機能を検証する完全実装および試験済みプリント回路基板(PCB)です。MAX3397Eのいずれのデータラインも双方向(VL ↔ VCC)にデータ変換を行うことができます。MAX3397EのEVキットは、+1.2V~+5.5VのVLと+1.65V~+5.5VのVCCを受け付けます。このEVキットには、MAX3397EELA+が実装されています。
対象となる製品
関連資料
-
MAX3397EEVKIT: Evaluation Kit for the MAX3397E Data Sheet (Rev. 0)2007/09/14PDF69K