MAX2172
MAX2172
製造中デジタルオーディオ放送用、ダイレクトコンバージョン-低IFチューナ
高速および高精度RSSI機能内蔵の高性能デジタル無線チューナ
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.52
Viewing:
製品情報
- 電源電圧範囲:+2.7V~+3.5V
- 低IF出力によりIF-SAWフィルタ不要
- FM/VHF-III帯域通過フィルタ内蔵
- 低IF帯域通過フィルタ内蔵
- シグマ-デルタフラクショナルNシンセサイザ
- ACPR (N±1):+45dBc
- VHF-IIIノイズ指数:2.9dB (typ) (トラッキングフィルタ内蔵)
- Lバンドノイズ指数:3.1dB (typ)
- VHF-III感度:-101dBm
- Lバンド感度:-101dBm
- ベースバンド過負荷検出器がRF AGCを制御
- 高速チャネルスキャンRSSI 5ビット出力
- FM (S+N)/N = 26dB (@ -111dBm)
- 小型6mm x 6mmのTQFNパッケージ
ダイレクトコンバージョン-低IFチューナのMAX2172は、168MHz~240MHz (VHF-III)、1452MHz~1492MHz (Lバンド)、さらに87MHz~108MHz (FM)の入力周波数範囲をカバーするデジタルオーディオ放送(DAB)および地上波デジタルマルチメディア放送(T-DMB)アプリケーション用に設計されています。MAX2172は、高水準の部品集積度を実現し、低電力のチューナ内蔵設計が可能です。ダイレクトコンバージョンから低IFのアーキテクチャによって、IF-SAWフィルタが不要になり、バランスのとれた2.048MHzの中心周波数ベースバンド出力が復調器に供給されます。
MAX2172は、水晶周波数のバッファされたリファレンスクロックを提供します。
シグマ-デルタフラクショナルNシンセサイザが内蔵されており、1kHzの位相ノイズおよび大きい隣接からの広帯域位相ノイズに対する感度が問題になることがあるOFDMアプリケーションでの隣接および広帯域位相ノイズ性能を最適化します。
MAX2172は、エクスポーズドパッド付きの40ピンTQFNパッケージ(6mm x 6mm)で提供されます。電気的性能は、-40℃~+85℃の全拡張温度範囲で保証されています。
アプリケーション
- FM付き、固定およびモバイルデジタルオーディオ放送(DAB、DAB+)
- FM付き、地上波デジタルマルチメディア放送(T-DMB)
ドキュメント
技術記事 1
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエスト| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX2172ETL+ | LFCSP | ||
| MAX2172ETL+C8S | LFCSP | ||
| MAX2172ETL+T | LFCSP | ||
| MAX2172ETL/V+ | LFCSP | ||
| MAX2172ETL/V+CBM | LFCSP | ||
| MAX2172ETL/V+T | LFCSP | ||
| MAX2172ETL/V+TCBM | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 14, 2023 - 2275A WAFER FAB |
||
| MAX2172ETL+ | 製造中 | |
| MAX2172ETL+C8S | 製造中 | |
| MAX2172ETL+T | 製造中 | |
|
8 15, 2023 - 2275B WAFER FAB |
||
| MAX2172ETL/V+ | ||
| MAX2172ETL/V+CBM | 製造中 | |
| MAX2172ETL/V+T | ||
| MAX2172ETL/V+TCBM | 製造中 | |
|
6 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
| MAX2172ETL/V+ | ||
| MAX2172ETL/V+CBM | 製造中 | |
| MAX2172ETL/V+T | ||
| MAX2172ETL/V+TCBM | 製造中 | |
|
2 23, 2015 - 1290A_AMENDED WAFER FAB |
||
| MAX2172ETL/V+ | ||
| MAX2172ETL/V+CBM | 製造中 | |
| MAX2172ETL/V+T | ||
| MAX2172ETL/V+TCBM | 製造中 | |
|
8 5, 2014 - 1290A WAFER FAB |
||
| MAX2172ETL/V+ | ||
| MAX2172ETL/V+CBM | 製造中 | |
| MAX2172ETL/V+T | ||
| MAX2172ETL/V+TCBM | 製造中 | |
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX2172に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める