MAX20808

新規設計に推奨

デュアル出力、4A、3MHz、2.7V~16V降圧スイッチング・レギュレータ

最小かつ最高速の2つのレギュレータを1つのパッケージに実装し設計を小型化

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 低部品数で高電力密度を実現
    • デュアル出力または2相動作
    • 単一電源動作(バイアス生成用LDO内蔵)
    • オプションの2.5V~5.5V外部バイアスによってさらなる高効率化
    • 小型21ピンFC2QFNパッケージ(3.5mm × 4.6mm)
    • 内部補償
  • 広い動作範囲
    • 入力電圧範囲:2.7V~16V
    • 出力電圧範囲:0.5V~5.8V
    • 設定可能なスイッチング周波数:500kHz~3MHz
    • ジャンクション温度範囲:-40℃~+125℃
    • 3つのピンストラップ設定ピンによって異なる構成を選択
    • 各出力の個別のイネーブルおよびパワーグッド
  • 最適化された性能および効率
    • ピーク効率:92.5%(VDDH = 12V、VOUT = 1.8V、およびfSW = 1MHz)
    • インターリーブ180°逆位相動作
    • 選択可能なAMSによって負荷過渡を向上
    • 選択可能なDCMによって軽負荷効率を向上
    • 2相動作用のアクティブ電流バランシング(MAX20808のみ)
MAX20808
デュアル出力、4A、3MHz、2.7V~16V降圧スイッチング・レギュレータ
MAX20808:ブロックダイアグラム
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
ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。

Open Tool

SIMPLISモデル 2


評価用キット

eval board
MAX20808EVKIT

MAX20808の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:2.7V~16V
  • 出力電圧範囲:0.5V~5.8V
  • 高効率および高電力密度
  • 低部品数
  • デュアル出力または単一出力2相動作
  • 最適化された性能
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20808の評価用キット(EVキット)は、デュアル出力、小型、低コスト、全機能内蔵、高効率、降圧DC/DCスイッチング・レギュレータICのMAX20808の評価用に設計されたリファレンス・プラットフォームです。このICは、21ピンFC2QFNパッケージ(3.5mm × 4.6mm、0.5mmピッチ)に実装されています。このEVキットは、各出力当り最大4Aの負荷電流を供給可能です。2つの出力を接続して、最大8Aの負荷電流に対応する単一出力、2相レギュレータにすることが可能です。詳細については、MAX20808 ICのデータシートを参照してください。

このEVキットは、MAX20808の完全実装および試験済みPCB実装で構成されます。ジャンパ・ピン、テスト・ポイント、および入出力コネクタを備え、広範囲のアプリケーションで柔軟性と利便性を提供します。

アプリケーション

  • 通信機器
  • FPGA/DSP/MCUの入出力端子
  • メモリVDDQ
  • ネットワーキング機器
  • ポイントオブロード電圧レギュレータ
  • サーバおよびストレージ機器
  • µPチップセット

MAX20808EVKIT
MAX20808の評価キット
MAX20808EVKIT: Board Photo

最新のディスカッション

最近表示した製品