製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:2.7V~16V
- 出力電圧範囲:0.5V~5.8V
- 高効率および高電力密度
- 低部品数
- デュアル出力または単一出力2相動作
- 最適化された性能
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20808の評価用キット(EVキット)は、デュアル出力、小型、低コスト、全機能内蔵、高効率、降圧DC/DCスイッチング・レギュレータICのMAX20808の評価用に設計されたリファレンス・プラットフォームです。このICは、21ピンFC2QFNパッケージ(3.5mm × 4.6mm、0.5mmピッチ)に実装されています。このEVキットは、各出力当り最大4Aの負荷電流を供給可能です。2つの出力を接続して、最大8Aの負荷電流に対応する単一出力、2相レギュレータにすることが可能です。詳細については、MAX20808 ICのデータシートを参照してください。
このEVキットは、MAX20808の完全実装および試験済みPCB実装で構成されます。ジャンパ・ピン、テスト・ポイント、および入出力コネクタを備え、広範囲のアプリケーションで柔軟性と利便性を提供します。
アプリケーション
- 通信機器
- FPGA/DSP/MCUの入出力端子
- メモリVDDQ
- ネットワーキング機器
- ポイントオブロード電圧レギュレータ
- サーバおよびストレージ機器
- µPチップセット
関連資料
-
MAX20808EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20808 Data Sheet (Rev. 0)2021/09/28PDF1M
-
MAX20808EVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP3M