MAX20499D

新規設計に推奨

Automotive Single 16A/12A Step-Down Converter

High-Efficiency, Synchronous Step-Down 12A/16A Converters with a 3V to 5.5V Input Voltage

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • High-Efficiency DC-DC Converter
  • Up to 16A Peak Output Current
    • MAX20499C: 16A
    • MAX20499D: 12A
  • Differential Remote Voltage Sensing
  • 3.0V to 5.5V Operating Supply Voltage
  • I2C Controlled Output Voltage: 0.5V to 1.275V in 6.25mV Steps
  • Excellent Load-Transient Performance
  • Programmable Compensation
  • 2.2MHz or 1.1MHz Operation
  • ±1.5% Output Voltage Accuracy
  • Active-low RESET Output
  • Current Mode, Forced-PWM Operation
  • Overtemperature and Short-Circuit Protection
  • 3.5mm x 4mm, 17-Pin, Side-Wettable FC2QFN
  • -40°C to +125°C Grade 1 Automotive Temperature Range
  • MAX20499D
    Automotive Single 16A/12A Step-Down Converter
    MAX20499C-MAX20499D Simple Block Diagram MAX20499C-MAX20499C Pin Configuration
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
    ADI Power Studio™ Designer

    ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。

    Open Tool

    SIMPLISモデル 1


    評価用キット

    MAX20499CEVKIT

    MAX20499C/MAX20499Dの評価用キット

    機能と利点

    • 高効率DC/DCコンバータ
    • ピーク出力電流:最大16A
    • 差動リモート電圧検出
    • 入力電源電圧:3V~5.5V
    • I2Cによってユーザー設定可能
    • 優れた負荷過渡性能
    • 2.2MHzまたは1.1MHz動作
    • ボード線図測定用のテスト・ポイント
    • 実証済みPCBレイアウト
    • 完全実装および試験済み

    製品詳細

    MAX20499CのEVキットは、ステップ・ダウン(降圧)電圧レギュレータのMAX20499Cの機能を実証するための完全実装および試験済みPCBです。MAX20499Cは、16Aの出力電流定格を備えています。このICは3V~5.5Vの入力電源電圧で動作し、0.5V~1.275Vの電圧範囲に安定化することができます。

    MAX20499Cは、ノイズ耐性および負荷過渡応答を向上させる2.2MHz固定周波数パルス幅変調(PWM)モードを備えています。2.2MHz周波数動作では、全セラミック・コンデンサの使用が可能になり、外付け部品を最小限に抑えます。スペクトラム拡散周波数変調オプションは電磁放射を最小限に抑えます。内蔵の低RDS(ON)スイッチは重負荷時の効率を向上させ、レイアウトを簡素化します。

    MAX20499Cは出荷時にプリセットされた出力電圧で提供されます。I2Cインターフェースは、設定可能なスルー・レートを備えた動的な電圧調整に対応します。その他の機能として、設定可能なソフトスタート、過電流保護、および過熱保護があります。

    実装されているIC (U1)の変更によってMAX20499Dも評価できます。

    アプリケーション

    • 車載ADASシステム
    • インフォテインメント
    • SoCコア電源
    • ハイパワーSoCを使用するテレマティクス

    MAX20499CEVKIT
    MAX20499C/MAX20499Dの評価用キット

    最新のディスカッション

    MAX20499Dに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品