製品概要
機能と利点
- 高効率DC/DCコンバータ
- ピーク出力電流:最大16A
- 差動リモート電圧検出
- 入力電源電圧:3V~5.5V
- I2Cによってユーザー設定可能
- 優れた負荷過渡性能
- 2.2MHzまたは1.1MHz動作
- ボード線図測定用のテスト・ポイント
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20499CのEVキットは、ステップ・ダウン(降圧)電圧レギュレータのMAX20499Cの機能を実証するための完全実装および試験済みPCBです。MAX20499Cは、16Aの出力電流定格を備えています。このICは3V~5.5Vの入力電源電圧で動作し、0.5V~1.275Vの電圧範囲に安定化することができます。
MAX20499Cは、ノイズ耐性および負荷過渡応答を向上させる2.2MHz固定周波数パルス幅変調(PWM)モードを備えています。2.2MHz周波数動作では、全セラミック・コンデンサの使用が可能になり、外付け部品を最小限に抑えます。スペクトラム拡散周波数変調オプションは電磁放射を最小限に抑えます。内蔵の低RDS(ON)スイッチは重負荷時の効率を向上させ、レイアウトを簡素化します。
MAX20499Cは出荷時にプリセットされた出力電圧で提供されます。I2Cインターフェースは、設定可能なスルー・レートを備えた動的な電圧調整に対応します。その他の機能として、設定可能なソフトスタート、過電流保護、および過熱保護があります。
実装されているIC (U1)の変更によってMAX20499Dも評価できます。
アプリケーション
- 車載ADASシステム
- インフォテインメント
- SoCコア電源
- ハイパワーSoCを使用するテレマティクス
関連資料
-
MAX20499CEVKIT: Evaluation Kit for the MAX20499C/MAX20499D Data Sheet (Rev. 2)2021/11/10PDF664K
-
MAX20499CEVKIT ODB Files - Design Files2023/06/30ZIP6 M