MAX20463A

新規設計に推奨

USB Type-A-Type-Cポートコンバータ、保護内蔵

Type-A USBポートをUSB Type-Cポートに変換する小型ソリューション

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • VBUS放電内蔵、USB Type-C R1.3仕様向けに設計
    • USB Type-C 1.5Aおよび3.0A DFPコントローラ
    • VBUSドロップアウトでType-C電流制限の削減
  • ヘッドユニットプロテクタとの協調的な保護用に設計
    • アップストリームプロテクタによる操作用のHVBUSのバッテリへの短絡およびグランドへの短絡保護
    • 高精度USBバス順方向電流スレッショルド
    • 低RON 28mΩ (typ) USBパワースイッチ
  • 堅牢な設計によって車載環境で車載システムとポータブル機器の安全を維持
    • オプションのシールドのバッテリへの短絡検出および外部FET制御
    • 保護対象のCC1およびCC2出力のバスへの短絡保護
    • IEC 61000-4-2 Level-4 ESD保護(HVBUS、CC1、CC2、SENSE)
  • 12ピンTDFNパッケージ(3mm × 3mm)
  • 動作温度範囲:-40℃~+105℃
  • AEC-Q100認定
MAX20463A
USB Type-A-Type-Cポートコンバータ、保護内蔵
MAX20463、MAX20463A:ファンクションダイアグラム
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
MAX20463AEVKIT

MAX20463Aの評価キット

機能と利点

  • 設定可能な充電検出モード:USB-C 3.0A、1.5A
  • ハイサイドUSBパワー保護スイッチ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20463Aの評価キット(EVキット)は、車載ラジオ、ナビゲーション、コネクティビティ、およびUSBヘッドユニット/インフォテインメントアプリケーション用の小型、集積型USB Type-C™ソリューションのMAX20463Aを実証します。このデバイスは、既存のダウンストリームフェーシングポートをUSB-Aコネクタ対応からUSB Type-Cコネクタ対応に変換するためのワンチップソリューションを提供します。

このデバイスはUSB Type-Cインタフェースを内蔵し、USB Type-Cコネクタに見られる新しいコンフィギュレーションチャネル(CC)端子を制御します。このデバイスはダウンストリームフェーシングポート(DFP)の役割に対応し、1.5Aおよび3.0Aを含むVBUS電流制限に対応します。BC1.2およびAppleの充電技術はアップストリームのモジュールのホストエミュレータによって制御されるため、MAX20463Aはこれらと共存可能です。

内蔵ハイサイドパワースイッチはフォルトに対してデバイスを保護し、アップストリームの5V電源によるほとんどのフォルト状態の検出および処理を可能にします。これによって、アップストリームの5V電源とMAX20463Aの両方が同じフォルトを検出し、同時にそれを解決しようとする競合の可能性が防止されます。

BIAS回路は、車載USB充電アプリケーションに見られる過渡状態に対するソリューションを提供します。このデバイスは、短時間だけ過電流によってVBUSが低下した場合(またはその他の低電圧状態)にも、CCアタッチプロセス時にパワーオンのままになるように設計されています。デバイスをパワーオンのままにしておくことができる時間はモジュール設計エンジニアによって設定可能で、アップストリームの5V電源がフォルトを検出し処理するために必要な時間を提供することができます。デバイスがオンのままになる時間はBIASの容量によって決定され、少なくとも22µFの必要がありますが、この値より大きくすることができます。このデバイスおよびそのソリューション回路は、グランドへの短絡応答に関してUSB-IF仕様に準拠するように設計されています。

MAX20463Aは、USBシールドのバッテリへの短絡保護を内蔵した車載USBプロテクタです。USBシールドからカーバッテリへの短絡は、ユーザーのポータブル機器のケーブルが自動車のType-Cレセプタクルに接続されているとき、このケーブルの反対側が12Vセンター端子に接続された12Vシガーソケット(アクセサリポート)に接触した場合に発生します。この状況はUSBケーブルを有害な量の電流が流れる結果となり、シガーソケットのヒューズの応答時間が不十分な場合、ケーブル焼損を引き起こす可能性があります。MAX20463Aは、SENSE端子でこの状態(シールドのバッテリへの短絡)を検出し、GDRV端子でNチャネルMOSFETを制御して電流の流れを止めるように設計されています。

デバイスおよびEVキットは、4.75V~7VのVBUS電圧で動作します。

このEVキットは、MAX20463AのCC電流アドバタイズメント動作のテストおよび設定を可能にします。このデバイスは、この目的用のCC_SEL端子を提供します。ジャンパJ6を介してCC_SEL端子をBIASまたはGNDに接続することで、2つの異なる電流レベルを選択します(フルデータシートの表1を参照)。

このEVキットは3A出力動作用に設定され、同梱の3mのUSBケーブルによってMAX16984、MAX16987、MAX20037、またはMAX20038などの上流の電圧補償を備えた電源とともに使用するデモが可能です。

アプリケーション

  • 車載ダウンストリームUSBモジュール
  • 車載USBキャプティブケーブルハウジング

MAX20463EVKIT

MAX20463の評価キット

機能と利点

  • 設定可能な充電検出モード:USB-C 3.0A、1.5A
  • ハイサイドUSBパワー保護スイッチ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20463の評価キット(EVキット)は、車載ラジオ、ナビゲーション、コネクティビティ、およびUSBヘッドユニット/インフォテイメントアプリケーション用の小型、集積型USB Type-C™ソリューションのMAX20463を実証します。このデバイスは、既存のダウンストリームフェーシングポートをUSB-Aコネクタ対応からUSB Type-Cコネクタ対応に変換するためのワンチップソリューションを提供します。

このデバイスはUSB Type-Cインタフェースを内蔵し、USB Type-Cコネクタに見られる新しいコンフィギュレーションチャネル(CC)端子を制御します。このデバイスはダウンストリームフェーシングポート(DFP)の役割に対応し、1.5Aおよび3.0Aを含むVBUS電流制限に対応します。BC1.2およびAppleの充電技術はアップストリームのモジュールのホストエミュレータによって制御されるため、MAX20463はこれらと共存可能です。

内蔵ハイサイドパワースイッチはフォルトに対してデバイスを保護し、アップストリームの5V電源によるほとんどのフォルト状態の検出および処理を可能にします。これによって、アップストリームの5V電源とMAX20463の両方が同じフォルトを検出し、同時にそれを解決しようとする競合の可能性が防止されます。

BIAS回路は、車載USB充電アプリケーションに見られる過渡状態に対するソリューションを提供します。このデバイスは、短時間だけ過電流によってVBUSが低下した場合(またはその他の低電圧状態)にも、CCアタッチプロセス時にパワーオンのままになるように設計されています。デバイスをパワーオンのままにしておくことができる時間はモジュール設計エンジニアによって設定可能で、アップストリームの5V電源がフォルトを検出し処理するために必要な時間を提供することができます。デバイスがオンのままになる時間はBIASの容量によって決定され、少なくとも22µFの必要がありますが、この値より大きくすることができます。このデバイスおよびそのソリューション回路は、グランドへの短絡応答に関してUSBIF仕様に準拠するように設計されています。

MAX20463は、USBシールドのバッテリへの短絡保護を内蔵した車載USBプロテクタです。USBシールドからカーバッテリへの短絡は、ユーザーのポータブル機器のケーブルが自動車のType-Cレセプタクルに接続されているとき、このケーブルの反対側が12Vセンター端子に接続された12Vシガーソケット(アクセサリポート)に接触した場合に発生します。この状況はUSBケーブルを有害な量の電流が流れる結果となり、シガーソケットのヒューズの応答時間が不十分な場合、ケーブル焼損を引き起こす可能性があります。MAX20463は、SENSE端子でこの状態(シールドのバッテリへの短絡)を検出し、GDRV端子でNチャネルMOSFETを制御して電流の流れを止めるように設計されています。

デバイスおよびEVキットは、4.75V~7VのVBUS電圧で動作します。

このEVキットは、MAX20463のCC電流アドバタイズメント動作のテストおよび設定を可能にします。このデバイスは、この目的用のCC_SEL端子を提供します。ジャンパJ6を介してCC_SEL端子をBIASまたはGNDに接続することで、2つの異なる電流レベルを選択します(フルデータシートの表1を参照)。

このEVキットは3A出力動作用に設定され、同梱の3mのUSBケーブルによってMAX16984、MAX16987、MAX20037、またはMAX20038などの上流の電圧補償を備えた電源とともに使用するデモが可能です。

アプリケーション

  • 車載ダウンストリームUSBモジュール
  • 車載USBキャプティブケーブルハウジング

MAX20463AEVKIT
MAX20463Aの評価キット
MAX20463EVKIT
MAX20463の評価キット

最新のディスカッション

MAX20463Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品