MAX20429
製造中デュアル6A、高効率、低電圧降圧コンバータ
最高効率および最小のデュアル6A低電圧バックコンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.02
製品情報
- 超小型実装面積に高度な機能セット
- 高効率DC/DCコンバータ
- 2つの個別出力電流:最大6A(出力あたり)
- 動作電源電圧:3.0V~5.5V
- 抵抗で調整可能な出力電圧
- 出力電圧を出荷時にプリセット(オプション)
- 2.1MHz/3.2MHzのオプション
- イネーブル入力
- 個別のアクティブ・ローRESET出力
- スペクトラム拡散オプション
- ピーク電流モード・アーキテクチャ
- FCQFN(3mm × 3.5mm)
- 高精度
- 108/92%のOV/UVモニタ
- UV精度:±3%
- OV精度:±4%
- 出力電圧精度:±1%
- 優れた負荷過渡性能
- PWMおよびSKIPモード動作
- MAXQパワー・アーキテクチャ
- 高効率
- 最大効率96%(5Vから3.3V)
- 最大効率90%(5Vから1V)
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- AEC-Q100認定
MAX20429は、0.5V~1.5875V(12.5mVステップ)および1.6V~3.8V(50mVステップ)の範囲で出力あたり最大6A(ピーク値)の負荷電流を供給する高効率、デュアル・スイッチング・レギュレータです。このICは3V~5.5Vで動作し、オンボードのポイント・オブ・ロードおよびポスト・レギュレーションのアプリケーションに適しています。全負荷、電源、温度に対する全出力誤差は±1.0%以下です。
MAX20429は、2.1MHzまたは3.2MHzのスイッチング周波数で固定周波数、PWMモード動作を備えています。動作周波数が高いため、小型の外付け部品の使用および全セラミック・コンデンサ設計が可能になります。
低抵抗の内蔵スイッチにより、重負荷時に高い効率を確保しながら、クリティカルなインダクタンスを最小限に抑えることで、ディスクリート・ソリューションと比較してレイアウト作業が大幅に簡素化されます。簡素なレイアウトと実装面積により、新規設計におけるファースト・パスの成功を確かなものとします。
このデバイスは、高精度の過渡性能と位相マージンが得られるMAXQ™技術を備えています。これにより、非常に幅広い設定範囲にわたってコンバータから最大の電力、性能、精度を得ることができます。
MAX20429はそれぞれの降圧コンバータ用に個別のイネーブル入力とステータス出力を備えています。出力電圧は出荷時にプリセットされるため、高価な0.1%抵抗を使用しなくても±1%の出力電圧精度を達成できます。このデバイスは、工場設定可能なソフトスタート時間およびアクティブローRESET時間を備えています。
このデバイスには、過熱シャットダウンおよび過電流制限があり、-40℃~+125℃の周囲温度範囲で動作するように設計されています。
アプリケーション
- SoC / MCU電源用2次レギュレータ
ドキュメント
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX20429AAFNA/VY+ | 18-Lead FC2QFN (3mm x 3.5mm x 0.75mm) | ||
| MAX20429AAFNA/VY+T | 18-Lead FC2QFN (3mm x 3.5mm x 0.75mm) | ||
| MAX20429CAFNA/VY+ | 18-Lead FC2QFN (3mm x 3.5mm x 0.75mm) | ||
| MAX20429CAFNA/VY+T | 18-Lead FC2QFN (3mm x 3.5mm x 0.75mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 7, 2026 - 2026-0095 ASSEMBLY |
||
| MAX20429AAFNA/VY+ | 製造中 | |
| MAX20429AAFNA/VY+T | 製造中 | |
| MAX20429CAFNA/VY+ | 製造中 | |
| MAX20429CAFNA/VY+T | 製造中 | |
|
6 27, 2025 - 2426D MECHANICAL DATASHEET |
||
| MAX20429AAFNA/VY+ | 製造中 | |
| MAX20429AAFNA/VY+T | 製造中 | |
| MAX20429CAFNA/VY+ | 製造中 | |
| MAX20429CAFNA/VY+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。
Open ToolSIMPLISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX20429に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める