製品概要
機能と利点
- 単一電源動作(入力電源範囲:3.0V~5.5V)
- 個別の出荷時プログラマブル出力電圧が利用可能:0.5V~3.8V
- 抵抗で調整可能な出力電圧
- 個別の出力電流:最大6A
- 出力電圧精度:±1%
- 周波数同期入力
- 個別のイネーブル入力
- 個別のアクティブ・ローRESET出力
- 主要ノードのジャンパおよびテスト・ポイントによって評価を簡素化
- 自動車用温度範囲:-40℃~125℃
- 車載グレードの外付け部品
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20429の評価用キット(EVキット)は、高効率個別位相デュアル6A低電圧降圧コンバータのMAX20429用の完全実装および試験済みアプリケーション回路です。このEVキットは車載グレード部品で作られており、各出力を全負荷までテストできます。評価のための各種のテスト・ポイントおよびジャンパが用意されています。標準のEVキットにはMAX20429CAFNA/VY+が実装され、抵抗で調整可能な出力電圧に出荷時設定されています。デフォルトのEVキットの抵抗分圧器はバイパスされ、VOUT1およびVOUT2の両方で0.6Vの出力電圧となります。アプリケーション
- SoC / MCU電源用2次レギュレータ
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
MAX20429EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20429 Data Sheet (Rev. 0)2023/06/27PDF569 K
-
MAX20429EVKIT ODB Files - Design Files2023/06/27ZIP852 K