MAX20414
製造中2.2MHz同期整流ブーストおよびステップダウンコンバータ
インフォテイメントおよびADASアプリケーション用小型車載PMIC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.73
製品情報
- 複数の機能を小型サイズで実現
- 同期整流750mAブーストコンバータ
- 固定3.8V~8.5V (100mVステップ)
- 同期整流バックコンバータ:最大3A
- 0.8V~3.8V (25mVステップ)
- 抵抗で調整可能
- 動作電源電圧:3.0V~5.5V
- 2.2MHz動作
- 個別のアクティブローRESET_出力
- 高精度
- ±2%出力電圧精度(OUT1)、 ±1.5%出力電圧精度(OUT2)
- 過電圧/低電圧モニタ:±3%
- 優れた負荷過渡性能
- 車載環境での堅牢性
- 電流モード、強制PWM、スキップ動作
- 過熱および短絡保護
- エクスポーズドパッドを備えた24ピンTQFNパッケージ(4mm × 4mm)
- 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
MAX20414は、高効率、2出力、低電圧PMICです。OUT1は入力電源を最大750mAで最大8.5Vに昇圧し、同期整流ステップダウンコンバータのOUT2は3.0V~5.5Vの入力電圧範囲で動作して、最大3Aで0.8V~3.8Vの出力電圧範囲を提供します。ブーストコンバータは全負荷、ライン、および温度範囲にわたって±2%の出力誤差を実現し、バックコンバータは±1.5%の出力誤差を実現します。
このデバイスは、ノイズ耐性および負荷過渡応答を向上させる2.2MHz固定周波数パルス幅変調(PWM)モードと、軽負荷動作時の効率を向上させるパルス周波数変調モード(スキップ)を備えています。2.2MHz周波数動作では、全セラミックコンデンサの使用が可能になり、外付け部品数を最小限に抑えます。設定可能なスペクトラム拡散周波数変調は、電磁放射を最小限に抑えます。内蔵の低RDS(ON)スイッチは重負荷時の効率を向上させ、ディスクリートソリューションに比べてレイアウト作業を大幅に簡素化します。
このICは、出荷時にプリセットされた、またはステップダウンコンバータ側で抵抗で調整可能な出力電圧のどちらかで提供されます。ブーストコンバータの出力電圧は、出荷時プリセットです。その他の機能として、ソフトスタート、過電流、および過熱保護があります。この高効率2出力低電圧DC-DCコンバータは、鉛(Pb)フリー、24ピンTQFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- ADAS
- インフォテイメント
- SOC電源
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX20414ATGA/V+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX20414ATGA/V+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 18, 2021 - 2062 WAFER FAB |
||
| MAX20414ATGA/V+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。
Open ToolSIMPLISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX20414に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める