製品概要
機能と利点
- 動作電源電圧:3V~5.5V
- 5V/500mA同期整流ブーストコンバータ(OUT1)
- 1.25V/3A同期整流バックコンバータ(OUT2)
- 強制PWM (FPWM)、スキップモード選択または外部周波数同期用のSYNCモード選択入力
- 個別のアクティブローRESET_出力
- 最小限の外付け部品
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX20414の評価キット(EVキット)は、パワーマネージメントIC (PMIC)のMAX20414を実証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、2つの高効率、低電圧DC-DCコンバータを実装しています。OUT1は3.3V入力を最大500mAで5Vに昇圧し、ステップダウンコンバータのOUT2は最大3Aで最小0.8Vまでの調整可能な出力電圧を提供します。2.2MHzスイッチング周波数動作では、全セラミックコンデンサの使用が可能になり、外付け部品数を最小限に抑えます。
このEVキットは2つのオン/オフジャンパ制御と、各コンバータの出力状態を示す2つのリセット出力(アクティブローRESET1、アクティブローRESET2)を備えています。また、このEVキットは動作モード(強制PWM、スキップ、または外部周波数同期)を選択するSYNC入力も提供します。
アプリケーション
- ADAS
- インフォテイメント
- SOC電源
対象となる製品
関連資料
-
MAX20414EVKIT: MAX20414 Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0.1)2022/10/05PDF775 K
-
MAX20414EVKIT Gerber File - Design Files2023/07/27ZIP1M