MAX20412
新規設計に推奨車載低電圧2チャネルステップダウンコントローラ
デュアル出力、高効率ステップダウンコントローラ、車載SOCコア電源用
- 製品モデル
- 14
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.67
Viewing:
製品情報
- 2チャネル、高効率DC-DCコントローラを小型ソリューションで実現
- 動作電源電圧:3.0V~5.5V
- OUT1は60Aに対応(2相)
- OUT2は30Aに対応
- アプリケーションプロセッサ用の高精度レギュレータ
- 出力電圧精度:±2%
- 差動リモート電圧検出
- I2C制御の出力電圧:0.25V~1.275V (6.25mVステップ)
- 優れた負荷過渡性能
- 設定可能な補償
- 低ノイズ機能によってEMIを低減
- 2.2MHzまたは1.1MHz動作
- スペクトラム拡散オプション
- 周波数同期入出力
- 電流モード、強制PWM、およびスキップ動作
- 車載環境に対応する堅牢性
- 個別のイネーブル入力とPGOOD出力
- 低RDS(ON)外部MOSFET
- 過熱および短絡保護
- エクスポーズドパッドを備えた32ピンTQFNパッケージ(5mm × 5mm)
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- AEC-Q100認定
MAX20412はデュアル出力、高効率、同期整流ステップダウンコントローラICで、3.0V~5.5Vの入力電圧範囲で動作し、0.25V~1.275Vの出力電圧範囲を提供します。このコントローラのアーキテクチャは、位相当り最大30Aの負荷電流を可能にします。チャネル1は2相で動作してより高い負荷電流を提供するオプションを備えているため、このデバイスは車載ポイントオブロード(PoL)およびポストレギュレーションアプリケーションに最適です。
このICは全負荷、ライン、および温度範囲にわたって±2%の出力誤差を実現します。このICは、ノイズ耐性および負荷過渡応答を向上させる2.2MHz/1.1MHz固定周波数PWMモードと、軽負荷動作時の効率を向上させるパルス周波数変調モード(スキップ)を備えています。2.2MHz周波数動作によって全セラミックコンデンサの使用が可能で、外付け部品が最小化されます。設定可能なスペクトラム拡散周波数変調は電磁放射を最小限に抑えます。 MAX20412は出荷時にプリセットされた出力電圧で提供されます(オプションについてはデータシートの「Selector Guide (選択ガイド)」を参照してください)。I2Cインタフェースは、設定可能なスルーレートを備えた各チャネルの動的電圧調整をサポートします。その他の機能として、設定可能なソフトスタート、過電流、および過熱保護があります。アプリケーション
- 車載用
- コアプロセッシステム/GPU電源
ドキュメント
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX20412ATJA/V+ | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX20412ATJA/V+T | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX20412ATJC/V+ | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX20412ATJC/V+T | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX20412ATJD/V+ | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX20412ATJD/V+T | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX20412ATJE/V+ | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX20412ATJE/V+T | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX20412ATJF/V+ | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX20412ATJF/V+T | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX20412ATJG/V+ | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX20412ATJG/V+T | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX20412ATJH/V+ | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX20412ATJH/V+T | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。
Open Tool評価用キット
最新のディスカッション
MAX20412に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める