製品概要

機能と利点

  • 差動リモート電圧検出
  • 入力電源範囲:3V~5.5V
  • I2C制御の出力電圧範囲:0.25V~1.275V
  • 2.2MHz動作
  • 出力電圧精度:±2%
  • パワーグッド出力
  • 電流モード、強制PWM、およびスキップ動作
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX20412の評価キット(EVキット)は、車載2チャネルステップダウンコントローラのMAX20412を実証します。このEVキットは3V~5.5Vの入力範囲で動作します。出力1は0.825Vおよび最大60Aの負荷用に設定され、出力2は0.825Vおよび最大30Aの負荷用に設定されています。

アプリケーション

  • 車載用
  • コアプロセッシステム/GPU電源

対象となる製品