MAX20011

新規設計に推奨

車載シングル8A/12Aステップダウンコンバータ、高効率

高効率、同期整流ステップダウン8A/12Aコンバータ、3V~5.5Vの入力電圧

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高効率DC-DCコンバータ
  • ピーク出力電流:最大12A
    • MAX20011A:8A
    • MAX20011B:12A
  • 差動リモート電圧検出
  • 動作電源電圧:3.0V~5.5V
  • I2C制御の出力電圧:0.5V~1.275V (6.25mVステップ)
  • 優れた負荷過渡性能
  • 設定可能な補償
  • 2.2MHzまたは1.1MHz動作
  • 出力電圧精度:±1.5%
  • アクティブローRESET出力
  • 電流モード、強制PWM動作
  • ASIL C準拠
    • 冗長リファレンス
    • BIST診断
    • I2C上のPEC
    • 設定可能なOV/UV (±1%精度)
  • 過熱および短絡保護
  • 17ピン側面濡れ性FC2QFN (3.5mm × 3.75mm)
  • Grade 1自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
MAX20011
車載シングル8A/12Aステップダウンコンバータ、高効率
MAX20011 Simplified Block Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。

Open Tool

評価用キット

MAX20011BEVKIT

MAX20011の評価キット

機能と利点

  • 完全シリコン集積化によって効率の向上とスペースの最小化を実現
  • 入力電圧範囲:3.0V~5.5V
  • 出力電圧範囲:0.5V~1.275V
  • I2C制御の出力電圧(6.25mVステップ)
  • 優れた負荷過渡応答
  • 内部で設定可能な補償
  • 高スイッチング周波数:2.2MHz
    • 強制PWMモード
  • イネーブルおよびリセット接続が利用可能
  • ループ測定対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20011BのEVキットは、ステップダウン(バック)電圧レギュレータのMAX20011Bの機能を実証するための完全実装および試験済みPCBです。MAX20011Bは、12Aの出力電流定格を備えています。このICは3V~5.5Vの入力電源電圧で動作し、0.5V~1.275Vの電圧範囲に安定化することができます。

このデバイスは、ノイズ耐性および負荷過渡応答を向上させる2.2MHz固定周波数PWMモードを備えています。2.2MHz周波数動作では、オールセラミックコンデンサの使用が可能になり、外付け部品数を最小限に抑えます。設定可能なスペクトラム拡散周波数変調は電磁放射を最小限に抑えます。内蔵の低RDS(ON)スイッチは重負荷時の効率を向上させ、ディスクリートソリューションに比べてレイアウト作業を大幅に簡素化します。

I2Cインタフェースは、設定可能なスルーレートを備えた動的な電圧調整に対応します。その他の機能として、設定可能なソフトスタート、過電流、および過熱保護があります。

このEVキットは出荷時試験済みで、直ちに評価が可能です。

アプリケーション

  • 車載ADASシステム
  • SoCコア電源

MAX20011BEVKIT
MAX20011の評価キット

最新のディスカッション

MAX20011に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品